Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 950,7329 Kč - 5 267,6354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1080.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 606,1788 Kč - 7 474,8457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1560.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 9 311,9148 Kč - 12 415,8695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2550.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 16 570,2321 Kč - 22 093,4732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4500.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 7 928,1788 Kč - 10 571,0662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 12 768,8379 Kč - 17 025,1172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3450.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 778,3286 Kč - 6 371,2405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1320.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 728,2126 Kč - 10 304,2919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2160.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 11 037,069 Kč - 14 716,0412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3120.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 11 864,6648 Kč - 15 819,4682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3360.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 15 175,3021 Kč - 20 233,8888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4320.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 286,048 Kč - 9 714,8239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1950.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 259,1608 Kč - 3 012,1635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 743,8119 Kč - 3 658,2632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
750.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 13 587,0205 Kč - 18 116,0782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2800.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 18 486,1938 Kč - 24 648,3093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5280.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 401,2073 Kč - 4 534,9855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
960.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 138,2303 Kč - 1 517,4793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
300.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 11 682,7616 Kč - 15 577,0918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3150.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 12 225,927 Kč - 16 301,1935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3300.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku