Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.

Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.

Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.

  • Používají se k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska.
  • Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
  • Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 499
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Typ kolejnice d3 d2 d1 tol. h6 l2 Koupit
2 259,1608 Kč - 3 012,1635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M6x25
6.6
20.0
150.0
7 286,048 Kč - 9 714,8239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1950.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M6x25
6.6
20.0
150.0
14 803,8635 Kč - 19 738,4507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4050.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
13 106,1856 Kč - 17 474,965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3720.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
16 397,9966 Kč - 21 864,0972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4500.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
12 692,2605 Kč - 16 923,0733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
16 416,8229 Kč - 21 889,2074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4680.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
11 438,0192 Kč - 15 250,8364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3150.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
16 929,459 Kč - 22 572,7053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4650.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
10 374,5854 Kč - 13 832,9077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2850.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
10 623,144 Kč - 14 164,1495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3000.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
35 405,9853 Kč - 47 207,8362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5700.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
29 620,1931 Kč - 32 911,368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3000.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
47 191,783 Kč - 52 435,402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
480.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
27 037,9315 Kč - 31 809,3911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1500.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
64 461,3881 Kč - 75 836,8224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
107 135,6127 Kč - 126 041,8374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
77 796,2883 Kč - 91 525,0151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3000.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
131 939,0612 Kč - 155 222,41 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5100.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
2 172,407 Kč - 2 896,4579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
  • z/ze 25
Podpěry vodicích tyčí 20.0 M6x25 600.0 ocel

20268572

Cenové rozmezí
3 012,1635 Kč - 2 259,1608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 20.0 M6x25 1950.0 ocel

20268664

Cenové rozmezí
9 714,8239 Kč - 7 286,048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1950.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 4050.0 ocel

20268411

Cenové rozmezí
19 738,4507 Kč - 14 803,8635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4050.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 3720.0 ocel

20267988

Cenové rozmezí
17 474,965 Kč - 13 106,1856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3720.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 4500.0 ocel

20268442

Cenové rozmezí
21 864,0972 Kč - 16 397,9966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4500.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 360.0 ocel

20267971

Cenové rozmezí
16 923,0733 Kč - 12 692,2605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    360.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 4680.0 ocel

20268060

Cenové rozmezí
21 889,2074 Kč - 16 416,8229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4680.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 3150.0 ocel

20268350

Cenové rozmezí
15 250,8364 Kč - 11 438,0192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3150.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 4650.0 ocel

20268459

Cenové rozmezí
22 572,7053 Kč - 16 929,459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4650.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 2850.0 ocel

20268336

Cenové rozmezí
13 832,9077 Kč - 10 374,5854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2850.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 3000.0 ocel

20267926

Cenové rozmezí
14 164,1495 Kč - 10 623,144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3000.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 5700.0 ocel

20269678

Cenové rozmezí
47 207,8362 Kč - 35 405,9853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    5700.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 3000.0 ocel

20269777

Cenové rozmezí
32 911,368 Kč - 29 620,1931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3000.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 480.0 ocel

20269838

Cenové rozmezí
52 435,402 Kč - 47 191,783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    480.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 1500.0 ocel

20269913

Cenové rozmezí
31 809,3911 Kč - 27 037,9315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    1500.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 360.0 ocel

20269982

Cenové rozmezí
75 836,8224 Kč - 64 461,3881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    360.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 600.0 ocel

20270063

Cenové rozmezí
126 041,8374 Kč - 107 135,6127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 3000.0 ocel

20270155

Cenové rozmezí
91 525,0151 Kč - 77 796,2883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    3000.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 5100.0 ocel

20270223

Cenové rozmezí
155 222,41 Kč - 131 939,0612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    5100.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 360.0 ocel nerezavějící

20270308

Cenové rozmezí
2 896,4579 Kč - 2 172,407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    360.0