Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Produktová řada: SR2018
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý vnější průměr | Celkový průměr | Celková délka | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Jmenovitý vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,3309 Kč - 21,6558 Kč | 100 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
55,2483 Kč - 134,5648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
14,4465 Kč - 23,4686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
24,7097 Kč - 43,6185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
118,933 Kč - 167,9061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
29,7157 Kč - 52,4454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
15,2831 Kč - 24,0543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,2771 Kč - 20,596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
17,6398 Kč - 35,2518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
21,879 Kč - 43,7718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
16,2593 Kč - 32,5465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,9206 Kč - 29,8273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
23,622 Kč - 47,2162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
47,4114 Kč - 94,795 Kč | 9 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
8,534 Kč - 17,0542 Kč | 75 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
44,9014 Kč - 89,8168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
8,1435 Kč - 16,2872 Kč | 100 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
108,363 Kč - 170,2907 Kč | 10 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
14,5302 Kč - 29,0464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
18,2115 Kč - 36,437 Kč | 4 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku