Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Povrchová úprava Typ závitu Typ Délka rozpěrky Koupit
152,5505 Kč - 215,3415 Kč 40 Skladem
M8
ocel
pozinkováno
Metric
Female-Female Spacer
50.0 mm
20,5377 Kč - 40,2496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Female-Female Spacer
50.0 mm
16,9565 Kč - 26,7177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
ocel nerezavějící AISI 303
ocel nerezavějící
Metric
Female-Female Spacer
8.0 mm
17,333 Kč - 27,3313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
ocel nerezavějící AISI 303
ocel nerezavějící
Metric
Female-Female Spacer
5.0 mm
30,7456 Kč - 52,5831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel nerezavějící AISI 303
ocel nerezavějící
Metric
Female-Female Spacer
50.0 mm
43,8237 Kč - 74,935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
ocel nerezavějící AISI 303
ocel nerezavějící
Metric
Female-Female Spacer
50.0 mm
10,8713 Kč - 17,681 Kč 7 Skladem
M5
ocel
pozinkováno
Metric
Female-Female Spacer
10.0 mm
6,261 Kč - 11,3926 Kč 580 Skladem
M2
mosaz
poniklováno
Metric
Female-Female Spacer
12.0 mm
91,3987 Kč - 91,3987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
40.0 mm
98,8556 Kč - 98,8556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
20.0 mm
8,1435 Kč - 14,8648 Kč 48 Skladem
M4
ocel
pozinkováno
Metric
Female-Female Spacer
11.0 mm
11,072 Kč - 18,0023 Kč 100 Skladem
M4
mosaz
poniklováno
Metric
Female-Female Spacer
13.0 mm
151,833 Kč - 214,3127 Kč 10 Skladem
M8
ocel
pozinkováno
Metric
Female-Female Spacer
30.0 mm
129,8678 Kč - 129,8678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
35.0 mm
19,5642 Kč - 38,3056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
ocel
pozinkováno
Metric
Female-Female Spacer
10.0 mm
16,5801 Kč - 26,1041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
ocel nerezavějící AISI 303
ocel nerezavějící
Metric
Female-Female Spacer
12.0 mm
19,1162 Kč - 27,158 Kč 100 Skladem
M4
ocel nerezavějící AISI 303
ocel nerezavějící
Metric
Female-Female Spacer
10.0 mm
19,6896 Kč - 31,0265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
ocel nerezavějící AISI 303
ocel nerezavějící
Metric
Female-Female Spacer
12.0 mm
140,2198 Kč - 140,2198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
40.0 mm
19,0481 Kč - 30,0225 Kč 100 Skladem
M2.5
ocel nerezavějící AISI 303
ocel nerezavějící
Metric
Female-Female Spacer
10.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 13.0 mm M8 50.0 mm

10226735

Cenové rozmezí
215,3415 Kč - 152,5505 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.5 mm M3 50.0 mm

10225912

Cenové rozmezí
40,2496 Kč - 20,5377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10225561

Cenové rozmezí
26,7177 Kč - 16,9565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • průměr
    5.8 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10225554

Cenové rozmezí
27,3313 Kč - 17,333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • průměr
    5.8 mm
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    2.5 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.5 mm M3 50.0 mm

10225929

Cenové rozmezí
52,5831 Kč - 30,7456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • průměr
    6.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 50.0 mm

10226117

Cenové rozmezí
74,935 Kč - 43,8237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • průměr
    8.1 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M5 10.0 mm

10226186

Cenové rozmezí
17,681 Kč - 10,8713 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.0 mm M2 12.0 mm

10225455

Cenové rozmezí
11,3926 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
580 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Cenové rozmezí
91,3987 Kč - 91,3987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Cenové rozmezí
98,8556 Kč - 98,8556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 11.0 mm

10226018

Cenové rozmezí
14,8648 Kč - 8,1435 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
  • Délka závitu
    5.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 13.0 mm

10226025

Cenové rozmezí
18,0023 Kč - 11,072 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    13.0 mm
  • průměr
    9.5 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 13.0 mm M8 30.0 mm

10226704

Cenové rozmezí
214,3127 Kč - 151,833 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 35.0 mm

10200711

Cenové rozmezí
129,8678 Kč - 129,8678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M6 10.0 mm

10226483

Cenové rozmezí
38,3056 Kč - 19,5642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.0 mm M2 12.0 mm

10225462

Cenové rozmezí
26,1041 Kč - 16,5801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • průměr
    4.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 10.0 mm

10225998

Cenové rozmezí
27,158 Kč - 19,1162 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • průměr
    8.1 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10225585

Cenové rozmezí
31,0265 Kč - 19,6896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • průměr
    5.8 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 40.0 mm

10200728

Cenové rozmezí
140,2198 Kč - 140,2198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10225578

Cenové rozmezí
30,0225 Kč - 19,0481 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • průměr
    5.8 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5