Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Povrchová úprava | Typ závitu | Typ | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,7641 Kč - 89,7866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
49,889 Kč - 66,2026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
ocel nerezavějící
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
18,9227 Kč - 37,1063 Kč | 48 Skladem |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
20,875 Kč - 40,9133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
35,2796 Kč - 62,2902 Kč | 25 Skladem |
M5
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
14,9764 Kč - 24,3472 Kč | 1400 Skladem |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
44,6085 Kč - 85,0058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
41,3056 Kč - 90,2469 Kč | 50 Skladem |
M5
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
48,6163 Kč - 69,0457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
ocel nerezavějící
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
29,5678 Kč - 51,703 Kč | 200 Skladem |
M6
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
40,3849 Kč - 57,3485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
ocel nerezavějící
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,1119 Kč - 31,1521 Kč | 19 Skladem |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
5,0227 Kč - 9,1519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
11,2392 Kč - 18,2394 Kč | 50 Skladem |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
50,5523 Kč - 96,312 Kč | 200 Skladem |
M6
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
30,1201 Kč - 76,3463 Kč | 9 Skladem |
M4
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
43,3257 Kč - 95,0738 Kč | 25 Skladem |
M5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
35,684 Kč - 78,0057 Kč | 5 Skladem |
M4
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
158,2366 Kč - 223,3833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
37,5284 Kč - 82,3675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku