Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Povrchová úprava | Typ závitu | Typ | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,8419 Kč - 10,5477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,9775 Kč - 10,6882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,1447 Kč - 15,6595 Kč | 15300 Skladem |
M4
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
13,8611 Kč - 16,4929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
11,1269 Kč - 13,2324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,3138 Kč - 11,1122 Kč | 800 Skladem |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
8,9629 Kč - 10,659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
8,5619 Kč - 10,1934 Kč | 70 Skladem |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
9,0918 Kč - 10,8209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
9,5332 Kč - 11,3462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
24,9734 Kč - 31,2022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
98,1977 Kč - 194,3904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
49,4705 Kč - 58,9423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
26,2758 Kč - 31,3113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
88,7669 Kč - 175,112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
97,5982 Kč - 227,3244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
40,5453 Kč - 48,28 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
34,8428 Kč - 41,5249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
32,8982 Kč - 39,2001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
45,3704 Kč - 54,0263 Kč | 60 Skladem |
M4
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku