Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Povrchová úprava Typ závitu Typ Délka rozpěrky Koupit
39,5071 Kč - 47,0664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
65.0 mm
107,6285 Kč - 212,0623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
90.0 mm
23,9207 Kč - 28,4972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
25.0 mm
32,481 Kč - 38,6719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
18.0 mm
49,8884 Kč - 59,4362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
15.0 mm
18,0721 Kč - 21,5374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
10.0 mm
131,1837 Kč - 258,6518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
60.0 mm
29,7839 Kč - 35,4716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
40.0 mm
10,659 Kč - 12,6914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3-4NC
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
5.0 mm
30,3833 Kč - 36,188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
30.0 mm
9,8695 Kč - 11,7702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
15.0 mm
13,8903 Kč - 16,5368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
18.0 mm
11,9457 Kč - 14,2266 Kč 3650 Skladem
M4
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
8.0 mm
8,5682 Kč - 10,2204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
5.0 mm
15,0746 Kč - 17,9844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
40.0 mm
14,6642 Kč - 17,4601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
10.0 mm
11,8434 Kč - 14,1243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
50.0 mm
15,4402 Kč - 18,3937 Kč 2000 Skladem
M4
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
25.0 mm
11,4632 Kč - 13,671 Kč 70 Skladem
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
45.0 mm
9,9609 Kč - 11,8792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
13.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 65.0 mm

10201015

Cenové rozmezí
47,0664 Kč - 39,5071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    65.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 90.0 mm

10201213

Cenové rozmezí
212,0623 Kč - 107,6285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    90.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 25.0 mm

10200957

Cenové rozmezí
28,4972 Kč - 23,9207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 18.0 mm

10638439

Cenové rozmezí
38,6719 Kč - 32,481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 15.0 mm

10201220

Cenové rozmezí
59,4362 Kč - 49,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 10.0 mm

10200919

Cenové rozmezí
21,5374 Kč - 18,0721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 60.0 mm

10201275

Cenové rozmezí
258,6518 Kč - 131,1837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 40.0 mm

10200988

Cenové rozmezí
35,4716 Kč - 29,7839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Distanční sloupek Sub-D šestihran 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201336

Cenové rozmezí
12,6914 Kč - 10,659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3-4NC
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 30.0 mm

10201084

Cenové rozmezí
36,188 Kč - 30,3833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 15.0 mm

10199367

Cenové rozmezí
11,7702 Kč - 9,8695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 18.0 mm

10199480

Cenové rozmezí
16,5368 Kč - 13,8903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 8.0 mm

10199442

Cenové rozmezí
14,2266 Kč - 11,9457 Kč

Skladové zásoby
3650 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 5.0 mm

10199305

Cenové rozmezí
10,2204 Kč - 8,5682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 40.0 mm

10199428

Cenové rozmezí
17,9844 Kč - 15,0746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10630617

Cenové rozmezí
17,4601 Kč - 14,6642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 50.0 mm

10199299

Cenové rozmezí
14,1243 Kč - 11,8434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 25.0 mm

10199503

Cenové rozmezí
18,3937 Kč - 15,4402 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 45.0 mm

10199282

Cenové rozmezí
13,671 Kč - 11,4632 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 13.0 mm

10199350

Cenové rozmezí
11,8792 Kč - 9,9609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    13.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric