Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Produktová řada: SR2019
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikost otvoru | Vnější průměr příruby | Minimální tloušťka panelu | Výška vložky | Průměr vložky | Maximální tloušťka panelu | Tloušťka příruby | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1456 Kč - 24,5892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 10588116 | 8,9652 Kč - 13,9581 Kč | 151450 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku