Menu Vyhledávání

Spoje třmenové – protikusy

Skladem

Tyto protikusy pro třmenové spoje umožňují zajistit hladký a řízený pohyb. Vsunou se mezi naše třmenové spoje, čímž vytvoří spoj s požadovaným úhlovým odsazením.

Díky odpovídajícímu tvaru je protikus těsně a pevně uchycen k třmenovému spoji, čímž zajišťuje stabilitu, spolehlivost a optimální přenos zátěže. Hladká povrchová úprava protikusu snižuje tření a opotřebení mezi protikusy, což přispívá k dlouhé životnosti a efektivitě spoje.

To zaručuje jejich souvislé zarovnání a spojení i při měnící se zátěži a podmínkami, jelikož poskytují spolehlivý a bezpečný spoj. Velikost závitu odpovídá třmenovému spoji pro snadnou montáž i demontáž. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a ve výrobě.

  • Vsunou se mezi naše třmenové spoje, čímž vytvoří spoj s požadovaným úhlovým odsazením.
  • Velikost závitu odpovídá třmenovému spoji pro snadnou montáž i demontáž.
  • Hladká povrchová úprava protikusu snižuje tření a opotřebení, což přispívá k dlouhé životnosti a efektivitě spoje.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Směr závitu Typ závitu d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Koupit
126,0988 Kč - 210,335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Left Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
118,1853 Kč - 197,0614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Left Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
287,1681 Kč - 410,2042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Right Hand
Coarse
20.0
105.0
30.0
177,9171 Kč - 296,6131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Left Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
112,8252 Kč - 187,872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Left Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
177,1507 Kč - 295,0816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Left Hand
Fine
14.0
72.0
21.0
301,7179 Kč - 430,8803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Right Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
119,9723 Kč - 200,1246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Right Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
256,0271 Kč - 365,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Right Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
  • z/ze 2
Spoje třmenové - protikusy 12.0 M12 18.0 ocel

20211806

Cenové rozmezí
210,335 Kč - 126,0988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Spoje třmenové - protikusy 10.0 M10 15.0 ocel

20211783

Cenové rozmezí
197,0614 Kč - 118,1853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Spoje třmenové - protikusy 20.0 M20 30.0 ocel

20211707

Cenové rozmezí
410,2042 Kč - 287,1681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Spoje třmenové - protikusy 16.0 M16 24.0 ocel

20211837

Cenové rozmezí
296,6131 Kč - 177,9171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Spoje třmenové - protikusy 10.0 M10 15.0 ocel

20211776

Cenové rozmezí
187,872 Kč - 112,8252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Spoje třmenové - protikusy 14.0 M14 21.0 ocel

20211820

Cenové rozmezí
295,0816 Kč - 177,1507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Spoje třmenové - protikusy 20.0 M20 30.0 ocel

20211714

Cenové rozmezí
430,8803 Kč - 301,7179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Spoje třmenové - protikusy 12.0 M12 18.0 ocel

20211653

Cenové rozmezí
200,1246 Kč - 119,9723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Spoje třmenové - protikusy 16.0 M16 24.0 ocel

20211684

Cenové rozmezí
365,7888 Kč - 256,0271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16