Menu Vyhledávání

Spoje třmenové – s pojistnou svorkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto ocelové třmenové spoje s pojistnou svorkou jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí pojistné svorky. Vytvoří spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Pojistná svorka je svorka, které se uchytí na základnu třmenu, kde zabraňuje samovolnému odpojení, a výsledkem je souvislá, kompaktní sestava. Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání, jakožto i v odvětvích jako automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi.
  • Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky, aby bylo možné provést kontrolu, promazání nebo výměnu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d3 Velikost spoje Směr závitu Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x12
Left Hand
Coarse
6.0
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
Left Hand
Coarse
20.0
40.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12x1.25
20.0
12x48
Left Hand
Fine
12.0
48.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20x1.5
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12x1.25
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12x1.25
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20x1.5
34.0
20x40
Right Hand
Fine
20.0
40.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16x1.5
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x24
Right Hand
Coarse
6.0
24.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x32
Right Hand
Coarse
16.0
32.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
Left Hand
Coarse
8.0
16.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8x1
14.0
8x16
Left Hand
Fine
8.0
16.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x24
Left Hand
Coarse
6.0
24.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
Left Hand
Coarse
8.0
32.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x32
Left Hand
Coarse
16.0
32.0
  • z/ze 5
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M6 6x12 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760007


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M20 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760168


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12x1.25 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760137


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M20x1.5 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760175


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12x1.25 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759933


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12x1.25 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760113


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M20x1.5 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759971


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M16x1.5 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760151


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759841


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M6 6x12 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759803


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M5 5x10 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759988


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760083


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M6 6x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759810


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759940


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760021


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M5 5x10 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759780


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8x1 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760038


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M6 6x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760014


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760045


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760144


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0