Menu Vyhledávání

Spoje třmenové

Skladem

Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Vytvářejí spolehlivý a pevný spoj, který je odolný vůči opotřebení.
  • Jsou dostupné se standardním závitem v pravém i levém provedení.
  • Odolávají vysokým zátěžím.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 165
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost spoje Směr závitu Povrchová úprava Materiál Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Koupit
155,1986 Kč - 238,9242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x32
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
8.0
32.0
672,1019 Kč - 1 034,0618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x32
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
16.0
32.0
41,097 Kč - 63,3047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5x10
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
5.0
10.0
1 646,6879 Kč - 2 195,4987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20x40
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
20.0
40.0
598,5867 Kč - 920,9812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x28
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
14.0
28.0
135,7988 Kč - 208,8034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x16
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
8.0
16.0
40,076 Kč - 61,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x20
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
10.0
20.0
259,0898 Kč - 398,4622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x64
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
16.0
64.0
890,0951 Kč - 1 271,7097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30x60
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
30.0
60.0
1 854,4702 Kč - 2 472,4568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35x54
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
35.0
54.0
44,4154 Kč - 68,1547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5x20
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
5.0
20.0
53,0943 Kč - 81,6835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x24
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
12.0
24.0
203,6982 Kč - 313,4603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x32
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
16.0
32.0
280,787 Kč - 432,1567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x64
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
16.0
64.0
1 326,0802 Kč - 1 767,9368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28x56
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
28.0
56.0
15,8262 Kč - 24,505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x12
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
6.0
12.0
59,4758 Kč - 91,3834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x40
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
10.0
40.0
124,0568 Kč - 190,6799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x56
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
14.0
56.0
2 357,0789 Kč - 3 142,7718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35x72
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
35.0
72.0
787,9903 Kč - 1 212,2339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20x80
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
20.0
80.0
  • z/ze 9
Spoje třmenové 8x32 M8 58.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217365

Cenové rozmezí
238,9242 Kč - 155,1986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 16x32 M16 83.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217419

Cenové rozmezí
1 034,0618 Kč - 672,1019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 5x10 M5 26.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217334

Cenové rozmezí
63,3047 Kč - 41,097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Spoje třmenové 20x40 M20 105.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217426

Cenové rozmezí
2 195,4987 Kč - 1 646,6879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové 14x28 M14 72.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217402

Cenové rozmezí
920,9812 Kč - 598,5867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Spoje třmenové 8x16 M8 42.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217358

Cenové rozmezí
208,8034 Kč - 135,7988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové 10x20 M10 52.0 ocel

20209445

Cenové rozmezí
61,5179 Kč - 40,076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové 16x64 M16 115.0 ocel

20209582

Cenové rozmezí
398,4622 Kč - 259,0898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Spoje třmenové 30x60 M30 160.0 ocel

20209704

Cenové rozmezí
1 271,7097 Kč - 890,0951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    30x60
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Spoje třmenové 35x54 M36 188.0 ocel

20209728

Cenové rozmezí
2 472,4568 Kč - 1 854,4702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x54
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Spoje třmenové 5x20 M5 36.0 ocel

20209858

Cenové rozmezí
68,1547 Kč - 44,4154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové 12x24 M12 62.0 ocel

20209964

Cenové rozmezí
81,6835 Kč - 53,0943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové 16x32 M16 83.0 ocel

20210052

Cenové rozmezí
313,4603 Kč - 203,6982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 16x64 M16 115.0 ocel

20210076

Cenové rozmezí
432,1567 Kč - 280,787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Spoje třmenové 28x56 M27 148.0 ocel

20210168

Cenové rozmezí
1 767,9368 Kč - 1 326,0802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    28x56
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Spoje třmenové 6x12 M6 31.0 ocel

20209377

Cenové rozmezí
24,505 Kč - 15,8262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Spoje třmenové 10x40 M10 72.0 ocel

20209940

Cenové rozmezí
91,3834 Kč - 59,4758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové 14x56 M14 101.0 ocel

20209537

Cenové rozmezí
190,6799 Kč - 124,0568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Spoje třmenové 35x72 M36 188.0 ocel

20209735

Cenové rozmezí
3 142,7718 Kč - 2 357,0789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x72
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Spoje třmenové 20x80 M20 145.0 ocel

20209636

Cenové rozmezí
1 212,2339 Kč - 787,9903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x80
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0