Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351,4942 Kč - 540,8978 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 3 121,5852 Kč - 4 162,0285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 136,054 Kč - 209,3139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x16
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 354,3021 Kč - 545,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 2 731,5466 Kč - 3 642,0621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 454,8749 Kč - 699,67 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x48
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 215,9507 Kč - 332,3497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x20
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 207,5271 Kč - 319,0761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 66,1126 Kč - 101,5938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x10
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 117,9305 Kč - 181,2352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 339,2417 Kč - 521,7532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 1 250,2677 Kč - 1 666,8535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35x54
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 1 059,3326 Kč - 1 412,3584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x64
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 728,004 Kč - 1 119,8294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30x60
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
30.0
|
60.0
|
||
| 592,4605 Kč - 911,5366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 3 015,3967 Kč - 4 020,614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30x54
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
30.0
|
54.0
|
||
| 269,045 Kč - 414,0331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x20
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 152,9013 Kč - 235,3505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4x8
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 1 484,8525 Kč - 1 979,8033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x80
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
20.0
|
80.0
|
||
| 1 326,0802 Kč - 1 767,9368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28x56
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
28.0
|
56.0