Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 467,1773 Kč - 7 289,4847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50x96
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
50.0
|
96.0
|
||
| 105,9333 Kč - 162,8564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 1 617,3329 Kč - 2 156,4438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18x36
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
18.0
|
36.0
|
||
| 392,8465 Kč - 604,2025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 313,2051 Kč - 481,9325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 648,6179 Kč - 997,8147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30x54
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
30.0
|
54.0
|
||
| 153,9223 Kč - 236,8821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 372,4256 Kč - 573,0607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x48
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 667,2519 Kč - 1 026,404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 95,7228 Kč - 147,2855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x20
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 192,2114 Kč - 295,8473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4x8
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 207,5271 Kč - 319,0761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 215,9507 Kč - 332,3497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x20
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 785,4377 Kč - 1 208,405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 1 619,1197 Kč - 2 158,7412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 66,1126 Kč - 101,5938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x10
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 3 020,7571 Kč - 4 027,7613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 1 139,995 Kč - 1 519,8232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 2 731,5466 Kč - 3 642,0621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 461,5117 Kč - 709,8805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
14.0
|
28.0