Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454,8749 Kč - 699,67 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x48
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 108,2306 Kč - 166,4301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x12
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 579,6974 Kč - 891,8815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 40,5865 Kč - 62,5389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x10
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 13,0183 Kč - 20,1656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4x16
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 29,8655 Kč - 45,947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 14,5499 Kč - 22,463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x10
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 333,3707 Kč - 512,8191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 986,8385 Kč - 1 315,8698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 25,7813 Kč - 39,8207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x20
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 93,4255 Kč - 143,7119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x16
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 31,9076 Kč - 49,2653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x20
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 55,6469 Kč - 85,5124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 3 521,3237 Kč - 4 695,0132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40x84
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
40.0
|
84.0
|
||
| 203,6982 Kč - 313,4603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 280,787 Kč - 432,1567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x64
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 5 206,8112 Kč - 6 942,3299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50x96
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
50.0
|
96.0
|
||
| 44,4154 Kč - 68,1547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x20
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 973,3097 Kč - 1 297,7463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30x60
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
30.0
|
60.0
|
||
| 43,9049 Kč - 67,3889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x10
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku