Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
14 124,5167 Kč - 17 655,7301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
800.0
80x10
10.0
26 570,873 Kč - 33 213,5431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
1500.0
80x10
10.0
70 427,3758 Kč - 88 034,3641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
4000.0
80x10
10.0
3 458,3776 Kč - 4 322,972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
500.0
40x10
10.0
31 498,4834 Kč - 39 373,0801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
5500.0
40x5
5.0
35 036,0513 Kč - 43 795,1965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x20
20.0
17 348,4525 Kč - 21 685,6378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
3000.0
40x5
5.0
4 580,7617 Kč - 5 726,0123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
600.0
40x20
20.0
19 542,1923 Kč - 24 427,8246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
2500.0
50x10
10.0
23 659,1251 Kč - 29 573,798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
1500.0
40x80
80.0
19 262,4989 Kč - 24 078,1717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
3000.0
40x20
20.0
1 837,2631 Kč - 2 296,5187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
600.0
25x5
5.0
19 035,7595 Kč - 23 794,6031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x25
25.0
20 988,0772 Kč - 26 235,2168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
5000.0
40x20
20.0
23 050,1541 Kč - 28 812,7046 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
5500.0
40x20
20.0
12 533,7304 Kč - 15 667,2713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
1500.0
50x5
5.0
7 821,3058 Kč - 9 776,5119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.15
25.0
20.8
2500.0
25x10
10.0
7 811,6778 Kč - 9 764,4769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
800.0
50x5
5.0
39 301,9774 Kč - 49 127,556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
2500.0
40x80
80.0
9 745,943 Kč - 12 182,4046 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
1500.0
40x20
20.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 80x10 800.0 ocel

20179595

Cenové rozmezí
17 655,7301 Kč - 14 124,5167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 80x10 1500.0 ocel

20179618

Cenové rozmezí
33 213,5431 Kč - 26 570,873 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 80x10 4000.0 ocel

20179663

Cenové rozmezí
88 034,3641 Kč - 70 427,3758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 40x10 500.0 ocel

20178284

Cenové rozmezí
4 322,972 Kč - 3 458,3776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 40x5 5500.0 ocel

20178260

Cenové rozmezí
39 373,0801 Kč - 31 498,4834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x20 6000.0 ocel

20178550

Cenové rozmezí
43 795,1965 Kč - 35 036,0513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x5 3000.0 ocel

20178215

Cenové rozmezí
21 685,6378 Kč - 17 348,4525 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x20 600.0 ocel

20178437

Cenové rozmezí
5 726,0123 Kč - 4 580,7617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 50x10 2500.0 ocel

20179045

Cenové rozmezí
24 427,8246 Kč - 19 542,1923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 40x80 1500.0 ocel

20178741

Cenové rozmezí
29 573,798 Kč - 23 659,1251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Stoupání závitu
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 40x20 3000.0 ocel

20178499

Cenové rozmezí
24 078,1717 Kč - 19 262,4989 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 25x5 600.0 ocel

20176891

Cenové rozmezí
2 296,5187 Kč - 1 837,2631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x25 5500.0 ocel

20177287

Cenové rozmezí
23 794,6031 Kč - 19 035,7595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 40x20 5000.0 ocel

20178536

Cenové rozmezí
26 235,2168 Kč - 20 988,0772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x20 5500.0 ocel

20178543

Cenové rozmezí
28 812,7046 Kč - 23 050,1541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 50x5 1500.0 ocel

20178888

Cenové rozmezí
15 667,2713 Kč - 12 533,7304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 25x10 2500.0 ocel

20177089

Cenové rozmezí
9 776,5119 Kč - 7 821,3058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Šroub kuličkový 50x5 800.0 ocel

20178864

Cenové rozmezí
9 764,4769 Kč - 7 811,6778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 40x80 2500.0 ocel

20178765

Cenové rozmezí
49 127,556 Kč - 39 301,9774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Stoupání závitu
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 40x20 1500.0 ocel

20178468

Cenové rozmezí
12 182,4046 Kč - 9 745,943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8