Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 637,5569 Kč - 19 547,0063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
7 353,6257 Kč - 9 192,0923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
800.0
|
50x10
|
10.0
|
||
11 241,1714 Kč - 14 051,38 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
60 212,7899 Kč - 75 265,9994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
20 760,1343 Kč - 25 950,216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
37 073,5768 Kč - 46 341,995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
2 394,7243 Kč - 2 993,3452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
20 178,3624 Kč - 25 223,0853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
15 238,4763 Kč - 19 048,2036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
9 163,449 Kč - 11 454,4316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
28 500,8056 Kč - 35 626,1273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
4 435,8603 Kč - 5 544,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
800.0
|
32x32
|
32.0
|
||
28 916,9759 Kč - 36 146,2078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
23 008,513 Kč - 28 760,5329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
47 088,6224 Kč - 58 860,7539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
3000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
34 328,3933 Kč - 42 910,5277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku