Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
9 429,6752 Kč - 11 787,156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x16
16.0
21 439,2164 Kč - 26 799,1073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
5500.0
32x5
5.0
10 297,1508 Kč - 12 871,5625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.15
32.0
27.80
2500.0
32x10
10.0
5 415,0905 Kč - 6 768,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.35
32.0
29.38
1000.0
32x20
20.0
20 221,9243 Kč - 25 277,4054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
6000.0
32x20
20.0
9 721,9741 Kč - 12 152,3313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
2000.0
32x32
32.0
10 831,6685 Kč - 13 539,5856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
3000.0
20x20
20.0
19 625,1784 Kč - 24 531,6218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
2000.0
32x64
64.0
58 332,5883 Kč - 72 915,6734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
6000.0
32x64
64.0
4 254,0764 Kč - 5 317,6575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
600.0
40x10
10.0
3 562,1289 Kč - 4 452,6612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
500.0
40x10
10.0
6 244,1383 Kč - 7 805,0489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
800.0
40x20
20.0
10 038,3213 Kč - 12 547,8768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
1500.0
40x20
20.0
7 967,933 Kč - 9 959,9783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
13.90
2500.0
16x5
5.0
2 476,7308 Kč - 3 096,0374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
800.0
25x5
5.0
9 212,4964 Kč - 11 515,6825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
3000.0
25x5
5.0
9 989,4809 Kč - 12 486,9626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x10
10.0
2 641,3503 Kč - 3 301,564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
600.0
25x25
25.0
8 336,8395 Kč - 10 421,1609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
800.0
25x50
50.0
2 768,2859 Kč - 3 460,2334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.35
32.0
29.38
500.0
32x20
20.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 16x16 2500.0 ocel

20176396

Cenové rozmezí
11 787,156 Kč - 9 429,6752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Stoupání závitu
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 32x5 5500.0 ocel

20177560

Cenové rozmezí
26 799,1073 Kč - 21 439,2164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 32x10 2500.0 ocel

20177645

Cenové rozmezí
12 871,5625 Kč - 10 297,1508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Šroub kuličkový 32x20 1000.0 ocel

20177751

Cenové rozmezí
6 768,7391 Kč - 5 415,0905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Šroub kuličkový 32x20 6000.0 ocel

20177850

Cenové rozmezí
25 277,4054 Kč - 20 221,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 32x32 2000.0 ocel

20177911

Cenové rozmezí
12 152,3313 Kč - 9 721,9741 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 20x20 3000.0 ocel

20176792

Cenové rozmezí
13 539,5856 Kč - 10 831,6685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 32x64 2000.0 ocel

20178055

Cenové rozmezí
24 531,6218 Kč - 19 625,1784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Stoupání závitu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 32x64 6000.0 ocel

20178130

Cenové rozmezí
72 915,6734 Kč - 58 332,5883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Stoupání závitu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 40x10 600.0 ocel

20178291

Cenové rozmezí
5 317,6575 Kč - 4 254,0764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 40x10 500.0 ocel

20178284

Cenové rozmezí
4 452,6612 Kč - 3 562,1289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 40x20 800.0 ocel

20178444

Cenové rozmezí
7 805,0489 Kč - 6 244,1383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 40x20 1500.0 ocel

20178468

Cenové rozmezí
12 547,8768 Kč - 10 038,3213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 16x5 2500.0 ocel

20176235

Cenové rozmezí
9 959,9783 Kč - 7 967,933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Šroub kuličkový 25x5 800.0 ocel

20176907

Cenové rozmezí
3 096,0374 Kč - 2 476,7308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x5 3000.0 ocel

20176952

Cenové rozmezí
11 515,6825 Kč - 9 212,4964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x10 3500.0 ocel

20177102

Cenové rozmezí
12 486,9626 Kč - 9 989,4809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x25 600.0 ocel

20177171

Cenové rozmezí
3 301,564 Kč - 2 641,3503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x50 800.0 ocel

20177324

Cenové rozmezí
10 421,1609 Kč - 8 336,8395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 32x20 500.0 ocel

20177720

Cenové rozmezí
3 460,2334 Kč - 2 768,2859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38