Menu Vyhledávání

Šrouby s podložkou a drážkou Torx

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou s podložkou a drážkou Torx jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. Montáž pomocí nářadí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Rozměr Torx Velikost závitu Délka závitu Koupit
2,2869 Kč - 2,2869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
30.0 mm
11,5181 Kč - 11,5181 Kč 230 Skladem
T50
M10
70.0 mm
1,2075 Kč - 1,2075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M5
12.0 mm
1,2075 Kč - 1,2075 Kč 18000 Skladem
T20
M5
10.0 mm
1,1588 Kč - 1,1588 Kč 988 Skladem
T20
M4
20.0 mm
1,9801 Kč - 1,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M4
18.0 mm
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 10500 Skladem
T30
M6
20.0 mm
4,6017 Kč - 7,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
16.0 mm
7,9902 Kč - 11,9086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T40
M8
16.0 mm
2,4542 Kč - 4,1833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M4
16.0 mm
4,1694 Kč - 7,1953 Kč 100 Skladem
T30
M6
12.0 mm
2,2589 Kč - 3,8766 Kč 200 Skladem
T20
M4
8.0 mm
3,7928 Kč - 6,4981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
8.0 mm
2,2589 Kč - 3,8766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M4
10.0 mm
2,7192 Kč - 4,6575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M5
16.0 mm
8,9244 Kč - 13,3588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T40
M8
20.0 mm
9,7193 Kč - 14,572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T40
M8
30.0 mm
3,7928 Kč - 6,4981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
10.0 mm
2,6216 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M5
12.0 mm
2,2589 Kč - 3,8766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M4
6.0 mm
  • z/ze 3
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 30.0 mm polyamid přírodní

10048634

Cenové rozmezí
2,2869 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 70.0 mm polyamid přírodní

10048696

Cenové rozmezí
11,5181 Kč - 11,5181 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    6.9 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 12.0 mm polyamid přírodní

10048542

Cenové rozmezí
1,2075 Kč - 1,2075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 10.0 mm polyamid přírodní

10048535

Cenové rozmezí
1,2075 Kč - 1,2075 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 20.0 mm polyamid přírodní

10048511

Cenové rozmezí
1,1588 Kč - 1,1588 Kč

Skladové zásoby
988 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 18.0 mm polyamid přírodní

10048832

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm polyamid přírodní

10048610

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 16.0 mm polyamid přírodní

10338445

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 16.0 mm polyamid přírodní

10338476

Cenové rozmezí
11,9086 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.3 mm
  • Výška hlavy
    5.4 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10338315

Cenové rozmezí
4,1833 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 mm polyamid přírodní

10338438

Cenové rozmezí
7,1953 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10338292

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10338414

Cenové rozmezí
6,4981 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10338308

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10338360

Cenové rozmezí
4,6575 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 20.0 mm polyamid přírodní

10338483

Cenové rozmezí
13,3588 Kč - 8,9244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.3 mm
  • Výška hlavy
    5.4 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 mm polyamid přírodní

10338490

Cenové rozmezí
14,572 Kč - 9,7193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.3 mm
  • Výška hlavy
    5.4 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10338421

Cenové rozmezí
6,4981 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 12.0 mm polyamid přírodní

10338353

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 6.0 mm polyamid přírodní

10338285

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava