Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259,8212 Kč - 433,118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
250.0
|
||
| 285,1092 Kč - 475,0166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
300.0
|
||
| 1 001,6008 Kč - 1 669,2521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1500.0
|
||
| 1 362,3259 Kč - 2 270,7084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2150.0
|
||
| 1 755,0328 Kč - 2 924,972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2950.0
|
||
| 4 514,8893 Kč - 5 016,4335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4200.0
|
||
| 1 099,0338 Kč - 1 831,6403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1700.0
|
||
| 2 424,6674 Kč - 4 041,1123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3300.0
|
||
| 1 072,0104 Kč - 1 786,7666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1650.0
|
||
| 5 186,7552 Kč - 5 763,1716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4900.0
|
||
| 1 050,6892 Kč - 1 751,066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1600.0
|
||
| 802,0244 Kč - 1 336,5421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1100.0
|
||
| 1 146,6346 Kč - 1 910,9751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1800.0
|
||
| 2 358,2246 Kč - 3 930,2916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3200.0
|
||
| 4 988,9143 Kč - 5 543,2656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4700.0
|
||
| 1 687,1024 Kč - 2 811,6721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2800.0
|
||
| 1 433,7271 Kč - 2 389,4626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2300.0
|
||
| 309,1575 Kč - 515,1798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
350.0
|
||
| 4 541,9127 Kč - 5 046,6799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4250.0
|
||
| 1 582,4797 Kč - 2 637,3836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2600.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku