Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
404,8574 Kč - 674,9228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
800.0
1 486,8039 Kč - 2 478,0065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4900.0
1 572,4931 Kč - 2 620,7416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
5250.0
1 426,8696 Kč - 2 378,116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4650.0
1 513,0402 Kč - 2 521,8139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
5000.0
607,5268 Kč - 1 012,3842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
1200.0
653,7412 Kč - 1 089,4082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
1400.0
1 250,4365 Kč - 2 083,9806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
3750.0
1 333,9594 Kč - 2 223,3459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
4100.0
1 468,5107 Kč - 2 447,4376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
4650.0
1 655,7753 Kč - 2 759,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
5450.0
1 629,2983 Kč - 2 715,3367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
5350.0
1 725,3376 Kč - 2 875,6429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
5750.0
250,0873 Kč - 416,6517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
150.0
1 285,0973 Kč - 2 141,9893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
3900.0
482,1221 Kč - 803,6973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
600.0
1 421,3335 Kč - 2 368,9694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
4450.0
227,7022 Kč - 379,3432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
100.0
1 558,5325 Kč - 2 597,3937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
5050.0
1 699,5827 Kč - 2 832,7983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
5650.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 10.0 800.0 0.4 ocel

20275426

Cenové rozmezí
674,9228 Kč - 404,8574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.496
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 4900.0 0.4 ocel

20275051

Cenové rozmezí
2 478,0065 Kč - 1 486,8039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.960
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 5250.0 0.4 ocel

20275129

Cenové rozmezí
2 620,7416 Kč - 1 572,4931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.100
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 4650.0 0.4 ocel

20275006

Cenové rozmezí
2 378,116 Kč - 1 426,8696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.860
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 5000.0 0.4 ocel

20275075

Cenové rozmezí
2 521,8139 Kč - 1 513,0402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.000
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 1200.0 0.4 ocel

20275501

Cenové rozmezí
1 012,3842 Kč - 607,5268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.744
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 1400.0 0.4 ocel

20275549

Cenové rozmezí
1 089,4082 Kč - 653,7412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.868
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 3750.0 0.6 ocel

20277208

Cenové rozmezí
2 083,9806 Kč - 1 250,4365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    3.338
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 4100.0 0.6 ocel

20277277

Cenové rozmezí
2 223,3459 Kč - 1 333,9594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    3.649
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 4650.0 0.6 ocel

20277383

Cenové rozmezí
2 447,4376 Kč - 1 468,5107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    4.139
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 5450.0 0.6 ocel

20277543

Cenové rozmezí
2 759,6255 Kč - 1 655,7753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    4.851
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 5350.0 0.6 ocel

20277529

Cenové rozmezí
2 715,3367 Kč - 1 629,2983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    4.762
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 5750.0 0.6 ocel

20277604

Cenové rozmezí
2 875,6429 Kč - 1 725,3376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    5.118
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 16.0 150.0 0.6 ocel

20277673

Cenové rozmezí
416,6517 Kč - 250,0873 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.237
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 3900.0 0.6 ocel

20277239

Cenové rozmezí
2 141,9893 Kč - 1 285,0973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    3.471
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 16.0 600.0 0.6 ocel

20277765

Cenové rozmezí
803,6973 Kč - 482,1221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.948
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 4450.0 0.6 ocel

20277345

Cenové rozmezí
2 368,9694 Kč - 1 421,3335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    3.961
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 16.0 100.0 0.6 ocel

20277666

Cenové rozmezí
379,3432 Kč - 227,7022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.158
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 5050.0 0.6 ocel

20277468

Cenové rozmezí
2 597,3937 Kč - 1 558,5325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    4.495
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 5650.0 0.6 ocel

20277581

Cenové rozmezí
2 832,7983 Kč - 1 699,5827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    5.029
  • Materiál
    ocel