Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
10 109,6407 Kč - 11 232,9876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4800.0
1 747,0006 Kč - 2 911,7479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
6000.0
1 440,8302 Kč - 2 401,2232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4700.0
1 419,1672 Kč - 2 365,3589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4600.0
307,1332 Kč - 511,7282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
400.0
381,2688 Kč - 635,448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
700.0
1 559,9767 Kč - 2 600,0414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
5200.0
1 323,85 Kč - 2 206,4969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4200.0
1 486,8039 Kč - 2 478,0065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4900.0
1 533,9811 Kč - 2 556,4747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
5100.0
404,8574 Kč - 674,9228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
800.0
419,0587 Kč - 698,5114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
850.0
1 426,8696 Kč - 2 378,116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4650.0
1 465,6223 Kč - 2 442,8643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4800.0
357,1988 Kč - 595,2511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
600.0
1 663,4777 Kč - 2 772,6233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
5650.0
1 677,1976 Kč - 2 795,4898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
5700.0
1 392,9309 Kč - 2 321,5515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4500.0
319,4089 Kč - 532,1877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
450.0
1 453,1059 Kč - 2 421,9234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4750.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 50.0 4800.0 1.5 ocel

20284527

Cenové rozmezí
11 232,9876 Kč - 10 109,6407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    73.920
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 6000.0 0.4 ocel

20275273

Cenové rozmezí
2 911,7479 Kč - 1 747,0006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.400
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 4700.0 0.4 ocel

20275013

Cenové rozmezí
2 401,2232 Kč - 1 440,8302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.880
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 4600.0 0.4 ocel

20274993

Cenové rozmezí
2 365,3589 Kč - 1 419,1672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.840
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 400.0 0.4 ocel

20275341

Cenové rozmezí
511,7282 Kč - 307,1332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.248
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 700.0 0.4 ocel

20275402

Cenové rozmezí
635,448 Kč - 381,2688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.434
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 5200.0 0.4 ocel

20275112

Cenové rozmezí
2 600,0414 Kč - 1 559,9767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.080
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 4200.0 0.4 ocel

20274917

Cenové rozmezí
2 206,4969 Kč - 1 323,85 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.680
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 4900.0 0.4 ocel

20275051

Cenové rozmezí
2 478,0065 Kč - 1 486,8039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.960
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 5100.0 0.4 ocel

20275099

Cenové rozmezí
2 556,4747 Kč - 1 533,9811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.040
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 800.0 0.4 ocel

20275426

Cenové rozmezí
674,9228 Kč - 404,8574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.496
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 850.0 0.4 ocel

20275433

Cenové rozmezí
698,5114 Kč - 419,0587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.527
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 4650.0 0.4 ocel

20275006

Cenové rozmezí
2 378,116 Kč - 1 426,8696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.860
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 4800.0 0.4 ocel

20275037

Cenové rozmezí
2 442,8643 Kč - 1 465,6223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.920
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 600.0 0.4 ocel

20275389

Cenové rozmezí
595,2511 Kč - 357,1988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.372
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 5650.0 0.4 ocel

20275204

Cenové rozmezí
2 772,6233 Kč - 1 663,4777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.260
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 5700.0 0.4 ocel

20275211

Cenové rozmezí
2 795,4898 Kč - 1 677,1976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.280
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 4500.0 0.4 ocel

20274979

Cenové rozmezí
2 321,5515 Kč - 1 392,9309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.800
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 450.0 0.4 ocel

20275358

Cenové rozmezí
532,1877 Kč - 319,4089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.279
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 4750.0 0.4 ocel

20275020

Cenové rozmezí
2 421,9234 Kč - 1 453,1059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.900
  • Materiál
    ocel