Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
23 174,3553 Kč - 25 749,3639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5150.0
10 604,2792 Kč - 11 782,5057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3000.0
19 404,2712 Kč - 21 560,2211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4300.0
21 400,8777 Kč - 23 778,753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4750.0
8 377,3228 Kč - 9 308,1097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2350.0
23 618,6875 Kč - 26 243,0396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5250.0
4 286,3856 Kč - 4 762,7309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1150.0
14 966,0039 Kč - 16 628,7595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3300.0
10 433,8636 Kč - 11 593,0748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2950.0
15 410,3361 Kč - 17 122,6759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3400.0
5 803,5177 Kč - 6 448,353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1600.0
16 518,2782 Kč - 18 353,6157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3650.0
22 287,6165 Kč - 24 763,9381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4950.0
19 846,4371 Kč - 22 051,4898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4400.0
16 962,8511 Kč - 18 847,5321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3750.0
16 741,6478 Kč - 18 601,7774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3700.0
26 281,0702 Kč - 29 201,2426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5850.0
16 297,0749 Kč - 18 107,861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3600.0
20 735,1015 Kč - 23 039,0819 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4600.0
24 505,4263 Kč - 27 228,2247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5450.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 60.0 5150.0 1.5 ocel

20285784

Cenové rozmezí
25 749,3639 Kč - 23 174,3553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    114.330
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3000.0 1.5 ocel

20285357

Cenové rozmezí
11 782,5057 Kč - 10 604,2792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    66.600
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4300.0 1.5 ocel

20285616

Cenové rozmezí
21 560,2211 Kč - 19 404,2712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    95.460
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4750.0 1.5 ocel

20285708

Cenové rozmezí
23 778,753 Kč - 21 400,8777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    105.450
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 2350.0 1.5 ocel

20285227

Cenové rozmezí
9 308,1097 Kč - 8 377,3228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    52.170
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5250.0 1.5 ocel

20285807

Cenové rozmezí
26 243,0396 Kč - 23 618,6875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    116.550
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 1150.0 1.5 ocel

20284985

Cenové rozmezí
4 762,7309 Kč - 4 286,3856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    25.530
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3300.0 1.5 ocel

20285418

Cenové rozmezí
16 628,7595 Kč - 14 966,0039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    73.260
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 2950.0 1.5 ocel

20285340

Cenové rozmezí
11 593,0748 Kč - 10 433,8636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    65.490
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3400.0 1.5 ocel

20285432

Cenové rozmezí
17 122,6759 Kč - 15 410,3361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    75.480
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 1600.0 1.5 ocel

20285074

Cenové rozmezí
6 448,353 Kč - 5 803,5177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    35.520
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3650.0 1.5 ocel

20285487

Cenové rozmezí
18 353,6157 Kč - 16 518,2782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    81.030
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4950.0 1.5 ocel

20285746

Cenové rozmezí
24 763,9381 Kč - 22 287,6165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    109.890
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4400.0 1.5 ocel

20285630

Cenové rozmezí
22 051,4898 Kč - 19 846,4371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    67.680
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3750.0 1.5 ocel

20285500

Cenové rozmezí
18 847,5321 Kč - 16 962,8511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    83.250
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3700.0 1.5 ocel

20285494

Cenové rozmezí
18 601,7774 Kč - 16 741,6478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    82.140
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5850.0 1.5 ocel

20285920

Cenové rozmezí
29 201,2426 Kč - 26 281,0702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    129.870
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3600.0 1.5 ocel

20285470

Cenové rozmezí
18 107,861 Kč - 16 297,0749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    79.920
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4600.0 1.5 ocel

20285678

Cenové rozmezí
23 039,0819 Kč - 20 735,1015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    102.120
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5450.0 1.5 ocel

20285845

Cenové rozmezí
27 228,2247 Kč - 24 505,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    120.990
  • Materiál
    ocel