Tyto nízkoprofilové vozíky bez příruby jsou lineárními ložisky, jsou určeny k zajištění precizního lineárního pohybu v náročném prostředí. Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost. Čtyřbodový kontakt s kolejnicí nabízí stejnou nosnost bez ohledu na to, zda je zátěž umístěna na vozíku, nebo je z něj zavěšena.
Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení, ale lze je uchytit pouze na horní část vozíku. Klece na kuličky umožňují tišší provoz a zlepšují promazání soustavy. Zároveň zabraňují vypadnutí kuliček v případě samovolného vysunutí vozíku z kolejnice.
Nízkoprofilové provedení nabízí ještě menší kompaktní řešení v porovnání se standardními vozíky bez příruby. Mají mnohostranné využití včetně speciálního zařízení, automatizace, manipulačních systémů, zdravotnických prostředků atd.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016UL
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 416,304 Kč - 3 020,2565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
122.5
|
153.5
|
M8
|
||
2 784,078 Kč - 3 480,2217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
94.0
|
129.0
|
M10
|
||
3 118,148 Kč - 3 897,5609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10
|
||
2 122,878 Kč - 2 653,4739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
||
1 141,735 Kč - 1 427,2304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
40.2
|
58.6
|
M4
|
||
1 255,487 Kč - 1 569,2348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
32.3
|
54.0
|
M6
|
||
1 020,548 Kč - 1 275,5609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
22.2
|
40.6
|
M4
|
||
1 069,865 Kč - 1 337,2696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
||
3 587,283 Kč - 4 484,1652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
||
1 144,709 Kč - 1 430,9478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
||
2 118,17 Kč - 2 647,7739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
80.5
|
111.5
|
M8
|
||
5 314,878 Kč - 6 643,4739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
||
1 725,117 Kč - 2 156,3348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
||
1 830,443 Kč - 2 288,1783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
||
938,27 Kč - 1 172,713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
3.0
|
24.0
|
34.0
|
47.7
|
66.1
|
M4
|
||
1 162,80 Kč - 1 453,50 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
27.5
|
48.3
|
M5
|
||
1 504,057 Kč - 1 880,0087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
78.0
|
105.0
|
M8
|
||
4 744,878 Kč - 5 931,2217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
||
1 634,413 Kč - 2 043,0783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
37.2
|
64.2
|
M8
|
||
1 875,548 Kč - 2 344,4348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
44.5
|
75.5
|
M8
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku