Menu Vyhledávání

Vozíky s otevřeným kuličkovým pouzdrem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vozíky s otevřeným kuličkovým pouzdrem se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Mohou být použity pouze s vodicími tyčemi z tvrzené oceli a kuličková ložiska umožňují hladký pohyb vozíku po kolejnici. Jsou užitečné především pro velkou zátěž a systémy s dlouhým zdvihem.

Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.

Provedení bez příruby umožňuje snadnou montáž a integraci do stávajících systémů. Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.

  • Užitečné pro velkou zátěž a systémy s dlouhým zdvihem.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Mají proto nižší hmotnost, lepší nosnost a usnadňují pohyb.
Produktová řada: SRL1752

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Koupit
674,583 Kč - 843,1044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
734,061 Kč - 917,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
1 633,917 Kč - 2 042,3348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
25.0
47.0
62.0
65.0
M6x12
14.0
1 179,157 Kč - 1 474,0696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0
30.0
56.0
75.0
70.0
M8x18
15.0
1 696,865 Kč - 2 121,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
40.0
72.0
92.0
90.0
M10x20
20.0
2 833,148 Kč - 3 541,4348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
50.0
91.0
113.0
110.0
M10x20
25.0
Vozíky pro lineární vedení - s kuličkovým pouzdrem s dělenou konstrukcí 16.0 45.0 M5x12 hliník

20262686

Cenové rozmezí
843,1044 Kč - 674,583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Vozíky pro lineární vedení - s kuličkovým pouzdrem s dělenou konstrukcí 20.0 50.0 M6x12 hliník

20262693

Cenové rozmezí
917,70 Kč - 734,061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Vozíky pro lineární vedení - s kuličkovým pouzdrem s dělenou konstrukcí 25.0 65.0 M6x12 hliník

20262709

Cenové rozmezí
2 042,3348 Kč - 1 633,917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Vozíky pro lineární vedení - s kuličkovým pouzdrem s dělenou konstrukcí 30.0 70.0 M8x18 hliník

20262716

Cenové rozmezí
1 474,0696 Kč - 1 179,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    70.0
  • d2
    M8x18
  • h1
    56.0
  • h2
    42.0
Vozíky pro lineární vedení - s kuličkovým pouzdrem s dělenou konstrukcí 40.0 90.0 M10x20 hliník

20262730

Cenové rozmezí
2 121,1435 Kč - 1 696,865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    72.0
  • h2
    50.0
Vozíky pro lineární vedení - s kuličkovým pouzdrem s dělenou konstrukcí 50.0 110.0 M10x20 hliník

20262747

Cenové rozmezí
3 541,4348 Kč - 2 833,148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    91.0
  • h2
    60.0