Plynové vzpěry s pevně nastavenou výsuvnou silou jsou vhodné pro přístupové panely a revizní dvířka, kryty a poklopy. Usnadňují otevírání a zavírání, slouží k zajištění polohy.
Produktová řada: SR6482
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr profilu | Maximální síla | Délka profilu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 236,1496 Kč - 2 336,9103 Kč | 2 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
1 474,696 Kč - 2 787,632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
1 350,224 Kč - 2 551,8584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
1 395,1672 Kč - 1 395,1672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
854,3806 Kč - 854,3806 Kč | 30 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
854,3806 Kč - 1 615,458 Kč | 7 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
1 350,224 Kč - 2 551,8584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
870,6537 Kč - 870,6537 Kč | 36 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
1 350,224 Kč - 2 551,8584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
1 533,6692 Kč - 1 533,6692 Kč | 4 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
1 533,6692 Kč - 2 899,1969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
1 268,2221 Kč - 1 268,2221 Kč | 6 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
1 769,6298 Kč - 3 345,4559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
1 474,696 Kč - 2 787,632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
1 430,0464 Kč - 2 703,5866 Kč | 19 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
1 769,6298 Kč - 3 345,4559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
9000.0 N
9000.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
1 430,0464 Kč - 1 430,0464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
1 430,0464 Kč - 2 703,5866 Kč | 21 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
1 474,696 Kč - 1 474,696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
1 430,0464 Kč - 2 703,5866 Kč | 6 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku