Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové – bez možnosti regulace

Skladem

Plynové vzpěry s pevně nastavenou výsuvnou silou jsou vhodné pro přístupové panely a revizní dvířka, kryty a poklopy. Usnadňují otevírání a zavírání, slouží k zajištění polohy.

Produktová řada: SR6482

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 97
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr profilu Maximální síla Délka profilu Koupit
1 268,2221 Kč - 1 268,2221 Kč 4 Skladem
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
1 430,0464 Kč - 2 703,5866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
250.0 N
195.0 mm
1 474,696 Kč - 2 787,632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
550.0 N
245.0 mm
1 317,2918 Kč - 1 317,2918 Kč 6 Skladem
18.0 mm
350.0 N
145.0 mm
1 268,2221 Kč - 2 397,1553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
300.0 N
230.0 mm
1 651,6698 Kč - 1 651,6698 Kč 2 Skladem
23.0 mm
200.0 N
145.0 mm
1 350,224 Kč - 2 551,8584 Kč 10 Skladem
18.0 mm
550.0 N
145.0 mm
1 710,6295 Kč - 1 710,6295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
500.0 N
195.0 mm
1 533,6692 Kč - 2 899,1969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
650.0 N
295.0 mm
1 533,6692 Kč - 2 899,1969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
300.0 N
295.0 mm
1 430,0464 Kč - 2 703,5866 Kč 6 Skladem
18.0 mm
400.0 N
195.0 mm
1 430,0464 Kč - 1 430,0464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
650.0 N
195.0 mm
870,6537 Kč - 1 645,2086 Kč 6 Skladem
15.0 mm
300.0 N
130.0 mm
1 710,6295 Kč - 3 233,8912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
350.0 N
195.0 mm
1 496,2626 Kč - 1 496,2626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
600.0 N
295.0 mm
870,6537 Kč - 1 645,2086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
200.0 N
130.0 mm
870,6537 Kč - 1 645,2086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
1 268,2221 Kč - 2 397,1553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
1 236,1496 Kč - 1 236,1496 Kč 20 Skladem
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
1 769,6298 Kč - 3 345,4559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
200.0 N
245.0 mm
  • z/ze 5
Vzpěry plynové 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N ocel

10304976

Cenové rozmezí
1 268,2221 Kč - 1 268,2221 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    230.0 mm
  • Maximální síla
    100.0 N
Vzpěry plynové 150.0 mm 8.0 mm 250.0 N ocel

10305096

Cenové rozmezí
2 703,5866 Kč - 1 430,0464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Délka profilu
    195.0 mm
  • Maximální síla
    250.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 8.0 mm 550.0 N ocel

10305232

Cenové rozmezí
2 787,632 Kč - 1 474,696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    245.0 mm
  • Maximální síla
    550.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 8.0 mm 350.0 N ocel

10630211

Cenové rozmezí
1 317,2918 Kč - 1 317,2918 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    145.0 mm
  • Maximální síla
    350.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 6.0 mm 300.0 N ocel

10304990

Cenové rozmezí
2 397,1553 Kč - 1 268,2221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    230.0 mm
  • Maximální síla
    300.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 10.0 mm 200.0 N ocel

10305348

Cenové rozmezí
1 651,6698 Kč - 1 651,6698 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    145.0 mm
  • Maximální síla
    200.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 8.0 mm 550.0 N ocel

10305065

Cenové rozmezí
2 551,8584 Kč - 1 350,224 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    145.0 mm
  • Maximální síla
    550.0 N
Vzpěry plynové 150.0 mm 10.0 mm 500.0 N ocel

10305423

Cenové rozmezí
1 710,6295 Kč - 1 710,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Délka profilu
    195.0 mm
  • Maximální síla
    500.0 N
Vzpěry plynové 250.0 mm 8.0 mm 650.0 N ocel

10305331

Cenové rozmezí
2 899,1969 Kč - 1 533,6692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    295.0 mm
  • Maximální síla
    650.0 N
Vzpěry plynové 250.0 mm 8.0 mm 300.0 N ocel

10305270

Cenové rozmezí
2 899,1969 Kč - 1 533,6692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    295.0 mm
  • Maximální síla
    300.0 N
Vzpěry plynové 150.0 mm 8.0 mm 400.0 N ocel

10305126

Cenové rozmezí
2 703,5866 Kč - 1 430,0464 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Délka profilu
    195.0 mm
  • Maximální síla
    400.0 N
Vzpěry plynové 150.0 mm 8.0 mm 650.0 N ocel

10305164

Cenové rozmezí
1 430,0464 Kč - 1 430,0464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Délka profilu
    195.0 mm
  • Maximální síla
    650.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 6.0 mm 300.0 N ocel

10304914

Cenové rozmezí
1 645,2086 Kč - 870,6537 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    130.0 mm
  • Maximální síla
    300.0 N
Vzpěry plynové 150.0 mm 10.0 mm 350.0 N ocel

10305416

Cenové rozmezí
3 233,8912 Kč - 1 710,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Délka profilu
    195.0 mm
  • Maximální síla
    350.0 N
Vzpěry plynové 250.0 mm 8.0 mm 600.0 N ocel

10633120

Cenové rozmezí
1 496,2626 Kč - 1 496,2626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    295.0 mm
  • Maximální síla
    600.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 6.0 mm 200.0 N ocel

10304907

Cenové rozmezí
1 645,2086 Kč - 870,6537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    130.0 mm
  • Maximální síla
    200.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N ocel

10304921

Cenové rozmezí
1 645,2086 Kč - 870,6537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    130.0 mm
  • Maximální síla
    400.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N ocel

10305003

Cenové rozmezí
2 397,1553 Kč - 1 268,2221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    230.0 mm
  • Maximální síla
    400.0 N
Vzpěry plynové 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N ocel

10304938

Cenové rozmezí
1 236,1496 Kč - 1 236,1496 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Délka profilu
    180.0 mm
  • Maximální síla
    50.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 10.0 mm 200.0 N ocel

10305454

Cenové rozmezí
3 345,4559 Kč - 1 769,6298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    245.0 mm
  • Maximální síla
    200.0 N