Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové – kloubové spojky a oka

Skladem

Toto příslušenství se používá k uchycení plynových vzpěr. Dostupné ve třech různých provedeních.

Produktová řada: SR6481

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Materiál Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8
polyamid
18.0 mm
7
336,9558 Kč - 336,9558 Kč 140 Skladem
0.8 mm
M5
ocel
20.0 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 X 1.0
ocel
38.0 mm
Třmenové svorky
18 Skladem
M6 X 1.0
ocel
23.0 mm
Třmenové svorky
335,768 Kč - 599,5176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8
ocel nerezavějící
30.0 mm
5
600,661 Kč - 600,661 Kč 5 Skladem
1.0 mm
M6
ocel
24.0 mm
1
190,5432 Kč - 340,2188 Kč 16 Skladem
1.0 mm
M6
ocel nerezavějící
24.0 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
ocel
19.7 mm
Třmenové svorky
112,2659 Kč - 200,4527 Kč 2 Skladem
1.0 mm
M6
ocel nerezavějící
25.0 mm
3
112,2659 Kč - 200,4527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
ocel nerezavějící
32.0 mm
3
199,2535 Kč - 199,2535 Kč 11 Skladem
M6
ocel
18.0 mm
5
659,2839 Kč - 659,2839 Kč 10 Skladem
1.3 mm
M8
ocel
32.0 mm
1
102,5621 Kč - 102,5621 Kč 8 Skladem
1.0 mm
M6
polyamid
17.5 mm
1
73,2646 Kč - 73,2646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
polyamid
21.0 mm
2
87,9203 Kč - 87,9203 Kč 11 Skladem
1.0 mm
M6
polyamid
17.0 mm
2
10306376 594,8322 Kč - 594,8322 Kč 11 Skladem
1.0 mm
M6
ocel
35.0 mm
5
717,8649 Kč - 717,8649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10
ocel
37.0 mm
1
263,7051 Kč - 263,7051 Kč 16 Skladem
1.3 mm
M8
ocel
18.0 mm
5
277,0602 Kč - 494,6825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
ocel nerezavějící
32.0 mm
1
190,4545 Kč - 190,4545 Kč 1 Skladem
1.0 mm
M6
zinek tlakově litý
21.0 mm
6
  • z/ze 2
Fixační deska 18.0 mm M8 polyamid

10202661


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    18.0 mm
  • Typ
    7
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
Koncovka 20.0 mm M5 ocel

10306277

Cenové rozmezí
336,9558 Kč - 336,9558 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Fixační deska 38.0 mm M10 x 1.5 mm ocel

10404218


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    38.0 mm
  • Typ
    Třmenové svorky
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Fixační deska 23.0 mm M6 x 1.0 ocel

10404195


Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    23.0 mm
  • Typ
    Třmenové svorky
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Fixační deska 30.0 mm M8 ocel nerezavějící

10202692

Cenové rozmezí
599,5176 Kč - 335,768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    30.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
Koncovka 24.0 mm M6 ocel

10306338

Cenové rozmezí
600,661 Kč - 600,661 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    24.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Fixační deska 24.0 mm ocel nerezavějící

10336465

Cenové rozmezí
340,2188 Kč - 190,5432 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    24.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
Fixační deska 19.7 mm M5 x 0.8 ocel

10404188


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    19.7 mm
  • Typ
    Třmenové svorky
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Fixační deska 25.0 mm ocel nerezavějící

10202685

Cenové rozmezí
200,4527 Kč - 112,2659 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
Fixační deska 32.0 mm ocel nerezavějící

10202708

Cenové rozmezí
200,4527 Kč - 112,2659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
Koncovka 18.0 mm M6 ocel

10306307

Cenové rozmezí
199,2535 Kč - 199,2535 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Koncovka 32.0 mm M8 ocel

10306369

Cenové rozmezí
659,2839 Kč - 659,2839 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    32.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Koncovka 17.5 mm M6 polyamid

10306291

Cenové rozmezí
102,5621 Kč - 102,5621 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
Koncovka 21.0 mm M6 polyamid

10306314

Cenové rozmezí
73,2646 Kč - 73,2646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    21.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
Koncovka 17.0 mm M6 polyamid

10306253

Cenové rozmezí
87,9203 Kč - 87,9203 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
Koncovka 35.0 mm M6 ocel

10306376

Cenové rozmezí
594,8322 Kč - 594,8322 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Koncovka 37.0 mm M10 ocel

10306390

Cenové rozmezí
717,8649 Kč - 717,8649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    37.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Koncovka 18.0 mm M8 ocel

10306284

Cenové rozmezí
263,7051 Kč - 263,7051 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Fixační deska 32.0 mm ocel nerezavějící

10202715

Cenové rozmezí
494,6825 Kč - 277,0602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    32.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
Koncovka 21.0 mm M6 zinek tlakově litý

10306321

Cenové rozmezí
190,4545 Kč - 190,4545 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    21.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Barva
    přírodní