Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento bezpečnostní spojovací materiál (SLM) má za úkol uchytit a zajistit čep vložený do kloubu. Zajišťuje bezpečnost a neporušenost spoje před nechtěným uvolněním.
Použitý mechanizmus zaručuje spolehlivé zajištění i při značné míře vibrací nebo namáhání. Tyto zajišťovací prvky jsou chráněny před neoprávněnou manipulací či odstraněním, takže jsou ideální tam, kde je prioritou bezpečnost.
Jednoduchá montáž i demontáž rukou, jsou kompatibilní s čepy s otvorem pro závlačku. „Hluk“ při montáži je eliminován díky konkávnímu tvaru zadní části, kdy čep zůstane pod tlakem, a pojistný jazýček zabraňuje nechtěnému vysunutí. Používají se především v automobilovém, zdravotnickém a elektrotechnickém průmyslu
Materiál: ocel Produktová řada: SRR3440
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l3 | d1 tol. h11 | l2 | d2 tol. h11 | h2 | h1 | l1 +0.10 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4451 Kč - 12,5078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
16.0
|
6.0
|
12.0
|
16.0
|
34.0
|
1.35
|
||
| 6,1264 Kč - 8,1683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
10.0
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
22.1
|
1.05
|
||
| 7,1472 Kč - 9,4447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
14.0
|
5.5
|
10.0
|
13.5
|
30.0
|
1.25
|
||
| 2,5523 Kč - 3,3184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.75
|
6.0
|
3.0
|
5.0
|
6.0
|
14.1
|
0.74
|
||
| 6,6363 Kč - 8,6789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.25
|
12.0
|
5.0
|
9.0
|
12.0
|
26.0
|
1.15
|
||
| 2,5523 Kč - 3,3184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5
|
5.0
|
2.5
|
4.0
|
5.0
|
10.7
|
0.74
|
||
| 4,3394 Kč - 5,871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5
|
4.0
|
2.0
|
3.2
|
4.0
|
8.5
|
0.64
|
||
| 6,8917 Kč - 9,1894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
8.0
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
17.5
|
0.94