Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pryž Závity BSP jednoduchá demontáž

 (2 Počet produktových řad)


Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Zátky se středovým úchytem

Zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky poskytují spolehlivé utěsnění, které zabraňuje vniku nechtěných látek do otevřených profilů nebo otvorů, čímž chrání vnitřní komponenty a zajišťují optimální výkon.

Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt. Zátka chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.

Všestranné využití.

  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
  • Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt.
  • Používají se mimo jiné u elektrických vodičů ve strojích, zařízení a kontrolních panelech.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, oranžová, červená Produktová řada: SR1174, SR1068