Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Matice z PEEK jsou navrženy tak, aby umožňovaly vysoce kvalitní upevnění v extrémních podmínkách. Jsou vyrobeny z polyether ether ketonu (PEEK) a mají výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu. Poskytují spolehlivý spoj tam, kde selhávají kovové nebo běžné plastové spojovací prvky.
Matice PEEK odolávají stálým teplotám až do 250 °C a odolávají korozi působení kyselin, paliv a rozpouštědel, přičemž si zachovávají rozměrovou přesnost a nízkou absorpci vlhkosti i v náročných podmínkách. Díky své elektrické izolaci a nízké hmotnosti jsou ideální volbou pro letecký a automobilový průmysl, polovodiče, ropný, plynárenský a chemický průmysl.
Matice z PEEK jsou odolné, přesné a mají dlouhou životnost. Jsou ideálním řešením pro upevňování v kritických sestavách, které vyžadují kvalitu a stabilitu.
Šestihranné matice, vyrobené z PEEK, mají velkou mechanickou pevnost, vynikající odolnost vůči chemikáliím a teplotní stabilitu.
Ideální do náročných podmínek, kde mohou korodovat typické kovové nebo i jiné plastové matice. Šestihranný design umožňuje snadnou instalaci pomocí standardních nástrojů. Poskytuje bezpečné a spolehlivé uchycení pro širokou škálu závitových spojů.
Matice si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotách až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR2014
Šestihranné matice jsou nejběžněji používaným typem. Lze upevnit běžným nářadím, jako je klíč nebo ráčna.
Produktová řada: SR1954 ,SR2014
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku