Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Chráničky spirálové Panely průchodkové

 (4 Počet produktových řad)


Chráničky spirálové – na hydraulické hadice – Spiralguard

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Výrazně zvyšují životnost hadice.
  • Omezují nákladné opravy a prostoje a riziko zranění obsluhy.
  • Maximální odolnost proti oděru a proti rozdrcení.
  • Zajišťují špičkovou ochranu , zejména v kombinaci s ochrannými návleky.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polypropylen Barva: žlutá, černá Produktová řada: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Chráničky spirálové – na hydraulické hadice – schválené pro těžařský průmysl

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Testováno a schváleno v souladu s bývalou specifikací British Coal 182:1986, splňuje požadavky nekovovýćh materiálů pro použití pod zemí.
  • Testovány a schváleny Laboratoří pro bezpečnost v těžební průmyslu (Department of Mineral Resources, NSW) v souladu s normou AS2660 FRAS–1991.
  • Mezinárodní norma : ISO 6805.
  • Čísla platných patentů: Austrálie 747837, Německo 69912586.3-08, Itálie a Spojené království 1062456, Spojené státy 6286557
  • Samozhášecí a antistatické.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: šedá Produktová řada: SR1081

Panel průchodkový – rozebíratelný

Modulární průchodkové panely nabízejí adaptabilní a časově úsporné řešení pro instalaci kabelů do krytu či stěny bez nutnosti použití nástrojů. Modulární struktura (až 5 oddělených řad obsahujících celkem 25 průchodek) poskytuje zcela flexibilní řešení, které umožňuje uživatelům na panel přidat, popř. z něj odebrat průchodky s membránou, které jsou dostupné v 8 různých rozměrech a které najdete v našem sortimentu průchodek s membránou).

Panely průchodkové

Průchodkové panely lze použít ke snadnému ke kabelům různého průměru v zabezpečeném krytu, k jejich vložení a správnému utěsnění. Jako snadné a časově úsporné řešení vytváří TPE těsnicí membránu okolo kabelu. Upevňovací háčky zabraňují pohybu panelu (lze přichytit i šrouby M5).