Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Držáky na tištěné materiály Panely průchodkové

 (4 Počet produktových řad)


Držáky na tištěné materiály

Držáky na tištěné materiály mají vnitřní žebrování, které pevně přidržuje marketingové tiskoviny a různé cedule. Tiskovina není součástí dodávky. Pružný materiál dokáže pojmout tištěné materiály různé tloušťky. Mají tvar písmene T a pomáhají uspořádat a zajistit různé předměty.

Některé z nich mají samolepicí základnu, jiné ne. Jejich systém umožňuje rychlou a snadnou instalaci a zajišťuje bezpečné upevnění. Používají se k realizaci kutilských projektů, jako jsou rámečky na fotografie, držáky na šperky a stojany na rostliny.

  • Materiál: PVC, polystyren (PS), polyamid (PA), PE, polypropylen (PP)
  • Barva: čirá, bílá, přírodní, žlutá, červená, šedá, zelená, oranžová

Držáky na tištěné materiály

Stojany na tištěné materiály jsou k dispozici s lepicí základnou nebo bez ní a slouží k efektivnímu uložení tiskových materiálů pro marketingové účely a jiných tiskovin. Snadno se instalují a demontují a jsou odolné a mají dlouhou životnost. Jsou určeny k ukládání brožur, letáků a propagačních materiálů. Udržují je uspořádané a krásně vystavené.

  • Materiál: PVC, ocel, plast, polypropylen, ABS, polystyren, akryl, PET
  • Barva: čirá, bílá, přírodní

Panel průchodkový – rozebíratelný

Modulární průchodkové panely nabízejí adaptabilní a časově úsporné řešení pro instalaci kabelů do krytu či stěny bez nutnosti použití nástrojů. Modulární struktura (až 5 oddělených řad obsahujících celkem 25 průchodek) poskytuje zcela flexibilní řešení, které umožňuje uživatelům na panel přidat, popř. z něj odebrat průchodky s membránou, které jsou dostupné v 8 různých rozměrech a které najdete v našem sortimentu průchodek s membránou).

Panely průchodkové

Průchodkové panely lze použít ke snadnému ke kabelům různého průměru v zabezpečeném krytu, k jejich vložení a správnému utěsnění. Jako snadné a časově úsporné řešení vytváří TPE těsnicí membránu okolo kabelu. Upevňovací háčky zabraňují pohybu panelu (lze přichytit i šrouby M5).