Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel Šrouby s přestavitelnou výškou

 (5 Počet produktových řad)


Kulové vyrovnávací podložky

Tyto kulové vyrovnávací podložky mají maximální úhel náklonu 4 a jsou určeny ke kompenzaci nerovných ploch. Jsou nastavitelné a znovunastavitelné k dosažení optimální preciznosti a svislého zarovnání.

Skládají se ze tří částí: montážní šroub s jemným závitem, matice se závitem a zarážka. Jemný závit na šroubu a matici zajišťuje precizní seřízení a jednoduché znovunastavení pomocí hákového klíče.

Mají snadnou a rychlou montáž a používají se v situacích s vysokým zatížením, a to statickým i dynamickým. Běžně se používají u motorů, strojů a zařízení, laboratorního vybavení nebo ve výrobě v oblasti obrany.

  • Mají maximální úhel náklonu 4 a jsou určeny ke kompenzaci nerovných ploch.
  • Mají montážní šroub s jemným závitem, matici se závitem a zarážku.
  • Používají se u motorů, strojů a zařízení, laboratorního vybavení nebo ve výrobě v oblasti obrany.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel pozinkovaná Produktová řada: SR62140

Podložky kulové

Tyto kulové podložky mají mírně konvexní nebo konkávní povrch. Používají se se šrouby nebo maticemi ke kompenzaci úhlové odchylky mezi protikusy, čímž se zajistí bezpečný spoj a zabrání poškození upínaného spojovacího materiálu nebo komponentů.

Slouží k rozložení zátěže a zajištění rovnoměrného tlaku mezi spojovacím materiálem a povrchem. Jelikož kompenzují nerovný povrch, zabraňují hromadění napětí, a snižují tak pravděpodobnost poškození nebo selhání a celkovou stabilitu a spolehlivost sestavy.

Vzhledem k jejich vylepšené nosnosti jsou tyto podložky vhodné pro použití v situacích obnášejících těžkou zátěž nebo dynamické namáhání. Dodávají sestavě větší pevnost a delší životnost. Proto se často používají při výrobě strojů a zařízení, montáži a v automobilovém průmyslu.

  • Používají se se šrouby nebo maticemi ke kompenzaci úhlové odchylky mezi protikusy.
  • Zabraňují hromadění tlaku na jednom místě a snižují riziko poškození nebo selhání.
  • Používají se při výrobě strojů a zařízení, montáži a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel Produktová řada: SR25100

Rozpěrky

Tyto rozpěrky se používají k přemostění mezer v sestavách, kde samotné seřízení výšky nestačí. Nabízejí vhodný prostor i zarovnání u komponentů, které nejsou zcela kolmé nebo rovnoběžné.

Vytváření mezeru nebo prostor a zlepšují výkonnost, spolehlivost a životnost sestavy. Napomáhají s rovnoměrným rozložením zátěže a tlaku, snižují pravděpodobnost nahromadění tlaku nebo předčasného opotřebení a jsou nezbytnou součástí sestav, které jsou vystaveny vibracím nebo posuvu.

Mají snadnou montáž a své využití běžně nacházejí ve vysoce zátěžových podmínkách, jako je automobilový průmysl, průmyslové stroje a elektrospotřebiče.

  • Používají se k přemostění mezer v sestavách, kde samotné seřízení výšky nestačí.
  • Napomáhají s rovnoměrným rozložením zátěže a tlaku.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, výrobě a u elektrospotřebičů.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62160

Šrouby s přestavitelnou výškou

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.

Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Šrouby s přestavitelnou výškou – s kulovou vyrovnávací podložkou

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.

Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu.
  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040