Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ISO Chráničky spirálové Šrouby

 (3 Počet produktových řad)


Chráničky spirálové – na hydraulické hadice – schválené pro těžařský průmysl

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Testováno a schváleno v souladu s bývalou specifikací British Coal 182:1986, splňuje požadavky nekovovýćh materiálů pro použití pod zemí.
  • Testovány a schváleny Laboratoří pro bezpečnost v těžební průmyslu (Department of Mineral Resources, NSW) v souladu s normou AS2660 FRAS–1991.
  • Mezinárodní norma : ISO 6805.
  • Čísla platných patentů: Austrálie 747837, Německo 69912586.3-08, Itálie a Spojené království 1062456, Spojené státy 6286557
  • Samozhášecí a antistatické.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: šedá Produktová řada: SR1081

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967