Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel nerezavějící Vozíky pro lineární vedení

 (3 Počet produktových řad)


Vozíky bez příruby – hliníkové

Tyto hliníkové vozíky bez příruby jsou typem lineárního ložiska, které je velmi efektivní pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu. Tyto kolejnice jsou vyrobeny z hliníku s dvěma hřídelemi z kalené nerezavějící oceli, které slouží jako vodicí tyče pro kuličky posuvného bloku.

Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení v porovnání s vozíky s přírubou, ale pohyblivou část sestavy lze uchytit pouze na horní část vozíku.

Jelikož jsou lehčí a odolnější vůči korozi než jejich ocelová varianta, mají mnohostranné využití včetně strojů a zařízení, letectví a kosmonautiky, manipulace s technologiemi, krytů strojů, zdravotnictví, potravinářství apod.

  • Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení v porovnání s vozíky s přírubou.
  • Jsou lehčí a odolnější vůči korozi než jejich ocelová varianta.
  • Jsou velmi efektivní pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1018U

Vozíky pro miniaturní kolejničky

Tyto vozíky pro miniaturní kolejničky jsou kompaktním a univerzálním řešením pro zajištění lineárního pohybu v malém měřítku. Díky své malé velikosti jsou ideální v situacích, které vyžadují přesné polohování a pohyb kapalin v těsných prostorech nebo které vyžadují odolnost vůči korozi, jelikož jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.

45 lomený oblouk kolejnic zaručuje podobnou nosnost ve všech směrech. Tyto kolejnice poskytují hladký pohyb a nízký koeficient tření a síly odtržení. Unesou velkou zátěž, jsou odolné vůči korozi a opotřebení.

Vozíky jsou dodávány s pomocnými plastovými bloky. Při montáži přiložte pomocnou kolejnici ke konci skutečné kolejnice a přesuňte z jedné na druhou. Odolávají teplotám od -40 C do +80 C. Mají mnohostranné využití včetně zdravotnických prostředků, farmaceutického průmyslu, malých automatizačních systémů a optického vybavení.

  • Poskytují hladký pohyb a nízký koeficient tření a síly odtržení.
  • 45 lomený oblouk kolejnic zaručuje podobnou nosnost ve všech směrech.
  • Odolávají teplotám od -40 C do +80 C.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012C, SRL1010

Vozíky s přírubou – hliníkové

Tyto hliníkové vozíky s přírubou jsou typem lineárního ložiska, které je užitečné zejména pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu. Tyto kolejnice jsou vyrobeny z hliníku s dvěma hřídelemi z kalené nerezavějící oceli, které slouží jako vodicí tyče pro kuličky posuvného bloku.

Provedení s přírubou poskytuje větší povrchovou plochu pro uchycení pohyblivého dílu, ale také lepší možnost uchycení k pohyblivé části buď shora nebo zespodu vozíku.

Jsou vynikajícím řešením do náročného prostředí nebo tam, kde je omezená zátěž, jelikož jsou lehčí a odolnější vůči korozi než ty ocelové. Mají mnohostranné využití včetně strojů a zařízení, letectví a kosmonautiky, manipulace s technologiemi, krytů strojů, zdravotnictví, potravinářství apod.

  • Jsou užitečné zejména pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu.
  • Provedení s přírubou poskytuje větší povrchovou plochu pro uchycení pohyblivého dílu, ale také lepší možnost uchycení k pohyblivé části.
  • Jsou vynikajícím řešením do náročného prostředí, jelikož jsou lehké a odolné vůči korozi.
Materiál: hliník; nerezavějící ocel Produktová řada: SRL1018F