Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(184 Počet produktových řad)
The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Anu-Lok hlava válcová šrouby lícované jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a vibracím odolné upevnění a zároveň zůstaly trvale připojené. Vybaven konstrukcí hlava válcová která umožňuje jednoduché utahování pomocí nástrojů, jako jsou šestihranné klíče. Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovaně použitelná nylonová náplast, která funguje jako nylonová matice. Během instalace se nylonová záplata smrští, aby vyplnila mezeru v závitech.
Specializovaný mechanismus uchycení zabraňuje úplnému oddělení od sestavy kvůli vibracím nebo mechanickému namáhání, přičemž umožňuje opakované upevnění a uvolnění. Tato funkce je užitečná v aplikacích vyžadujících údržbu nebo pravidelný přístup. Aplikace zahrnují elektronické pouzdra, ochranné kryty strojů a konstrukční prvky.
Upozornění: Tyto šrouby mají dřík se zmenšeným průměrem a neměly by být utahovány doporučeným momentem pro ekvivalentní šroub s plochou hlavou velikosti d1.
Tyto manuální brzdy pro lineární vedení se používají společně s kolejnicovými vozíky. Po otočení rukojeti se plocha svorky přitlačí na kolejnici, a tím dojde k aretaci na místě. Díky svému kompaktnímu a lehkému provedení jsou ideálním řešením pro použití s miniaturními kolejničkami a tam, kde je omezený prostor.
Tyto svorky jsou vybaveny páčkovým mechanismem, který umožňuje seřízení, abyste dosáhli požadované upínací síly. Takto budou pevně zajištěny na kolejnici, aniž by došlo k poškození nebo deformaci. Tyto kolejnice poskytují hladký pohyb a nízký koeficient tření a síly odtržení.
Odolávají velkému zatížení, jsou odolné vůči korozi a opotřebení. Mají všestranné využití například u zdravotnického vybavení, malých automatizovaných systémů, optického vybavení a ve farmacii
Chrániče svarů plochých optických vláken poskytují vysokou úroveň ochrany vláken. K dostání jsou dvě provedení a oba obsahují vnitřní a vnější trubičky. Typ 1 obsahuje výztuhu z nerezavějící oceli, zatímco typ 2 využívá keramickou výztuhu. Čiré provedení.
Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnitřním závitem spojují dvě tyče, kabely nebo jiné komponenty a jsou zakončeny hladkým kulovým ložiskem. Skládají se z krytu s vnitřním závitem a hladkého kulového ložiska. Hladké kulové ložisko podporuje radiální i axiální zatížení. Umožňují úhlové odsazení, takže jsou vhodné tam, kde je potřeba zajistit flexibilitu a vysokou nosnost.
Kloubová hlavice se pohybuje na krytu plastového ložiska, který je vyroben ze skelného polyamidu / kompozitu PTFE. Toto provedení nabízí bezúdržbové kloubové hlavice. Kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi. Další výhodou plastu je, že absorbuje různé nečistoty a snižuje tak riziko úrazu.
Nabízí trvanlivou povrchovou úpravu, která je odolná vůči korozi a opotřebení. Díky krytu s vnitřním závitem se snadno spojí s náležitým protikusem. Odolávají také teplotám od -30 C to +60 C při zachování své nosnosti. Vyšší teploty, nižší nosnost. Využívají se v systémech řízení, odpružení a spojů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a v průmyslové automatizaci.
Tyto jazýčky jsou alternativou nebo náhradou za jazýčky dodávané s našimi zámky. Různé rozpětí zachycení, různé materiály a provedení.
Tyto kulové klouby s těsněním se používají ke spojení dvou komponentů různými způsoby. Mají nízkou míru tření a opotřebení pro dlouhodobý výkon a hladký provoz.
Tvoří je kulička, která zapadne do jamky, a tyto dvě části se tak mohou volně pohybovat nezávisle na sobě. U většiny kulových kloubů je kulička umístěna na vřetenu, který se otáčí v krytu. Kryt se většinou přichytí k oběma spojovaným komponentům. Těsnicí zátka se připevní na kryt, kde zabraňuje průniku prachu, nečistot a jiných cizích těles do kloubu a případnému poškození.
Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.
Tyto kulové klouby s plochým krytem se používají ke spojení dvou předmětů. Systém kulových kloubů umožňuje hladký a flexibilní pohyb různými směry. Rovné plošky krytu usnadňují montáž pomocí klíče.
Kulový kloub je ideální dlouhodobý a hladký provoz díky nižšímu tření a opotřebení při spojování komponentů, jelikož umožňuje určitou míru flexibility při odsazení.
Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení
Tyto dvojité univerzální klouby s neopracovanými konci jsou mechanické komponenty, které se používají tam, kde je vyžadován značný úhel ohybu nebo kde je mezi dvěma tyčemi značná odchylka. Jejich jedinečná konstrukce z nich činí ideální řešení pro náročné projekty, které vyžadují vysoký točivý moment, odolnost vůči opotřebení a toleranci výrazných úhlových odchylek.
Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí dlouhodobou životnost i v náročných podmínkách. U ložiskových kloubů je maximální rychlost otáček 1000 rpm.
Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký pohyb. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí vhodného nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Tyto jednoduché univerzální klouby se používají tam, kde je mezi nezarovnanými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Umožňují převod kroutivé síly a otáčení mezi dvěma tyčemi, které nejsou zarovnané, přičemž kompenzují uhlové odsazení.
Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček je navíc u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí jednotný výkon i v drsných podmínkách.
Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu. Na požádání je možné poskytnout i verzi s otvory se zámkem nebo čtvercovými otvory. Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Tyto jednoduché univerzální klouby s neopracovanými konci se používají tam, kde je mezi pevnými a hladkými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Poskytují pevný a spolehlivý spoj, takže jsou vhodné i do náročného prostředí.
Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu mezi dvěma nezarovnanými tyčemi, přičemž tolerují mírné odchylky, maximální rychlost otáček je 1000 rpm. Jsou určeny pro zajištění hladkého a spolehlivého otáčení při minimálním tření a opotřebení.
Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Často se používají u hnacích hřídelí automobilů, průmyslových strojů a v systémech řízení.
Klíče pro různé vložky čtvrtotáčkových zámků. Provedení v různých materiálech pro nejrůznější využití. Tento sortiment je určen pro náš sortiment čtvrtotáčkových zámků.
Produktová řada: SR5501
Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.
Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.
Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.
Ideální volba pro potravinářský průmysl a hotely a pohostinství, kde jsou kolečka využívána na zařízení, jako jsou servírovací vozíky, trouby a další přenosné kuchyňské zařízení, odpadkové koše, kuchyňské skříně, úložné police a další. Náš sortiment zahrnuje běhouny z materiálů, jako je polyuretan nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5621 ,SR5630
Tyto pojistné kroužky z nerezavějící oceli ve tvaru C se používají k zajištění ložisek, ozubených kol a jiných komponentů na hřídelích a v otvorech.
Jsou odolné vůči korozi, mají dlouhou životnost a pevnost, takže jsou ideálním řešením do náročného prostředí nebo tam, kde jsou přítomny chemikálie a vlhko.
Mají snadnou montáž i demontáž, takže usnadňují a zefektivňují údržbu. Běžně se používají v automobilovém průmyslu, výrobě a dalších průmyslových oborech.
Kryty na spoje optických vláken chrání vlákna a vodiče před vnějšími vlivy, cizími tělesy a špínou. Náš sortiment obsahuje protiprachové krytky s kovovým řetízkem v délce 2,5". Provedení z různých materiálů: polyethylenu HD (HDPE), PVC, nerazavějící oceli nebo TPE; barvy: černá, zelená, přírodní, červená nebo bílá.
Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.
V této řadě produktů najdete tři různá provedení:
Tyto kulové klouby lze používat ke spojení dvou komponentů různými způsoby. Jsou pevné, mají dlouhou životnost a zaručují spolehlivý spoj i při velké zátěži. Umožňují efektivní a přesný pohyb, zajišťují hladký provoz a snižují tření.
Mají kuličkové zakončení a kryt ve tvaru jamky, což zajišťuje daleko více mobility a flexibility. Jejich konstrukce umožňuje rotační a úhlový pohyb různými směry.
Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.
Tyto kulové vyrovnávací podložky mají maximální úhel náklonu 4 a jsou určeny ke kompenzaci nerovných ploch. Jsou nastavitelné a znovunastavitelné k dosažení optimální preciznosti a svislého zarovnání.
Skládají se ze tří částí: montážní šroub s jemným závitem, matice se závitem a zarážka. Jemný závit na šroubu a matici zajišťuje precizní seřízení a jednoduché znovunastavení pomocí hákového klíče.
Mají snadnou a rychlou montáž a používají se v situacích s vysokým zatížením, a to statickým i dynamickým. Běžně se používají u motorů, strojů a zařízení, laboratorního vybavení nebo ve výrobě v oblasti obrany.
Sortiment madel a rukojetí navržených ve tvaru kulatého oblouku má poloplochý profil, který je ideální v případě, že jsou na panelech, které se otevírají v těsné vzájemné blízkosti, požadována dvě madla.
Tato lehká, konstrukčně velká madla jsou k dispozici v různých kovových materiálech a estetických povrchových úpravách. Montují se zezadu pomocí dvou šroubů M6.
Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.
V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.
Kloboukové matice jsou ideální k zakrytí a ochraně vyčnívajících šroubů.
Tyto zvedací matice s okem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Je nutné, aby při používání byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
Tvoří je pevný válcový dřík se závitem na jednom konci pro uchycení a neuzavřené oko na druhém. Oko slouží jako bezpečný spojovací bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnitřním závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.
Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.
Brání povolení díky výbornému odolávání vibracím.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku