Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov zátky a záslepky - těsnicí

 (2 Počet produktových řad)


Nástroje seřizovací pro zátky těsnicí – palcová řada

Tyto seřizovací nástroje pro těsnicí zátky palcové řady usnadňují montáž těsnicích zátek v různém prostředí. Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.

Těsnicí zátky se vloží do předvrtaných otvorů a rozpínací kulička se zatlačí do rukávu zátky. Rýhované těsnicí kroužky kuličky se zatlačí do materiálu pouzdra, čímž otvor permanentně zazátkují a utěsní. Kulička zůstává pevně na místě. Nevyžadují řezání závitu, soustružení ani obrábění rýh o-kroužku, jen pásky nebo tmel.

Produktová řada je k dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji. Před zatlačením se ujistěte, že je kulička plně zasazena. Běžně se používají v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.

  • Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.
  • K dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji.
  • Používají se v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.
  • Pro palcové velikosti.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP0193

Nástroje seřizovací pro zátky těsnicí – metrická řada

Tyto seřizovací nástroje pro těsnicí zátky metrické řady usnadňují montáž těsnicích zátek v různém prostředí. Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.

Těsnicí zátky se vloží do předvrtaných otvorů a rozpínací kulička se zatlačí do rukávu zátky. Rýhované těsnicí kroužky kuličky se zatlačí do materiálu pouzdra, čímž otvor permanentně zazátkují a utěsní. Kulička zůstává pevně na místě. Nevyžadují řezání závitu, soustružení ani obrábění rýh o-kroužku, jen pásky nebo tmel.

Produktová řada je k dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji. Před zatlačením se ujistěte, že je kulička plně zasazena. Běžně se používají v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.

  • Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.
  • K dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji.
  • Používají se v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.
  • Pro metrické velikosti.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP0193