Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

DIN

 (69 Tuotteet)


90 lukko

Tämä 90 lukko on tärinänkestävä ja sopii sekä vasen- että oikeakätisille. Lukko aukeaa vain työntämällä ja kiertämällä ohjainta avaimella. Tässä 90 lukkovalikoimassa on erilaisia pinnoitteita ja ohjaimia, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin. Sitä voi käyttää 16,5 x 19,0 mm aukoissa.

Sarjanumero: SR5007

90 lukot - helppo kiinnitys

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand.

Avainlukittavat salpalukot kaappeihin

Tämä salpalukkojen valikoima sopii näyttöyksiköihin, turvakaappeihin ja säilytyskomeroihin. Valikoima samalla tai eri avaimella sekä erilaisilla oteratkaisuilla mahdollistavat käytön erilaisia vaatimuksia tarvitseviin kohteisiin.

Sarjanumero: SR1887

Banjoliitinsuojat

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

  • Banjoliitoksiin suunniteltu suojakorkkisarja. Ne suojaavat kokoonpanoa ulkopuolelta lialta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Joustava PVC takaa tiiviin istuvuuden ja nopean asennuksen ja irrotuksen. HDPE tarjoaa tiiviin istuvuuden yhdellä napsautuksella.
  • Sopii hydraulisiin banjoliitoksiin DIN 7642 B/E.
Materiaali: HDPE, PVC Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1071, SRF0005

Banjoliitinsuojat PCR

Tämä valikoima painettava caps on suunniteltu Banjo Union -yhteyksille. Ne tarjoavat suojaavan suojan varastoinnin, kuljetuksen ja testauksen aikana. Tämä auttaa estämään saasteiden ja nestejäämien pääsyn, jotka voisivat vuotaa ja vahingoittaa pääkomponenttia. Banjo Union -liitin suojaa banjo-liitintä asennettuna hydrauliletkusta, joka yhdistää sen nesteputkeen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTOPCR

DKO Sivusta avattavat tulpat PCR

DKO sivusta avattavat tulpat on suunniteltu suojaamaan DKO-puristustulppia vaurioilta ja saastumiselta kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana. Niiden vankka rakenne takaa luotettavan suorituskyvyn jopa ankarissa ympäristöissä. Vuotamaton tiiviste ja turvallinen liitäntä estävät tehokkaasti nestevuodot tai -häviön, mikä vähentää laitteiden vaurioitumisen, tuottavuuden menetyksen ja turvallisuusongelmien riskiä. Joustava pää sopii tiukasti DKO-kääntömutteriin, kun taas sivuvetoliuska mahdollistaa helposti irrotettava. Nämä liittimet ovat yleisesti käytössä autoteollisuudessa, valmistusteollisuudessa ja koneenrakennusalalla.

Joustava pää sopii tiukasti DKO-kääntömutteriin, kun taas sivuvetoliuska mahdollistaa helposti irrotettava. Nämä liittimet ovat yleisesti käytössä autoteollisuudessa, valmistusteollisuudessa ja koneenrakennusalalla.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTSFL2PCR

IP67-tiivisteläpiviennit

IP67-läpiviennit ovat pöly- ja vesitiiviitä. Ne sopivat ulkoisiin käyttökohteisiin toimien suojatulppana, kunnes kaapeli on asennettu. Ne kestävät tärinää.

Sarjanumero: SR1703

Joustavat putkisuojat

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388

Kaapelikourut

Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.

Sarjanumero: SR1734

Kaapeliläpiviennit - suora/messinki

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Sarjanumero: SR1717

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Kahvalliset salpalukot - T-kahva

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Series Code :SR5518

Sarjanumero: SR5518

Kahvalliset salpalukot - minisiipinuppi

Mini Cam Latches are Wing Knob designed and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side.

The cam latch provides easy fixing and has a clip assembly.

  • Colour: Black, , Chrome, Natural, Silver


Series Code :SR5529

Sarjanumero: SR5529

Kiinni painettavat neljänneskierrossalvat

Tämä 90 lukkovalikoima kiinnitetään salvalla, joka nousee ja palautuu paikoilleen, kun ovi on kiinni. Valikoimassa on vasen- ja oikeakätinen vaihtoehto 5 mm:n kaksipäisellä pääohjaimella.

Kompressiosalvat - T-kahva

Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.

Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coating

Kompressiosalvat - säädettävä/siipinuppi

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Compliant
  • IP65 Standard

Koneruuvit - kartio

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Koneruuvit - upotettava

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Koneruuvit - ura

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Kulmasaranat – irrotettava tappi

Metalliset kulmasaranat kääntyvät 180 astetta. Niitä käytetään teräspaneeleissa suurikokoisissa käyttökohteissa. Valikoima on valmistettu painevaletusta sinkkiseoksesta eri tyyppisillä pinnoitteilla. Paneelit ovat tappijärjestelmällä varustettuja saranoita.

Kulmasaranat – kiinteä tappi

Ulkopuoliset metalliset kulmasaranat sopivat koneen suojiin ja sähköpaneeleihin. Niille on tarjolla eri profiileja ja kokoja, ja ne voidaan asentaa joko tapilla tai ruuveilla.

Kupumutterit - metalli

Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa

Kupumutterit - nailon

Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa.

Sarjanumero: SR1955

Kuusiokantaruuvit - muovi

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

Kuusiokoloruuvit - muovinen, vakiopää

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Series Code :SR2012

Sarjanumero: SR2012

  • / 3