Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

TPE

 (28 Tuotteet)


Avoläpiviennit - pikakiinnitysläpiviennit

Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.

Suojakärjet

Päätykärjet sopivat monenlaiseen käyttöön. Ne suojaavat lialta ja vioittumiselta ja tarjoavat siistin viimeistelyn. Eri materiaalit ja värit ovat saatavilla moniin eri käyttökohteisiin.

Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501

Kuitujen jatkoskotelon osat

Kuitujen jatkosalustoja voi pinota ilman määrärajoitusta ja kuituja vetää alustojen välillä alustan pitkillä sivuilla olevien aukkojen läpi. Värikoodatut saranat ilmoittavat, miltä puolelta alusta avautuu Kannet, alustat ja saranat myydään erikseen tai sarjana. Liekinkestävä; UL94 V0 ja UL94 HB.

Sarjanumero: SROFST

Laipalliset suojukset

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: TPE, LDPE Väri: Keltainen, Väritön Sarjanumero: SRCTLTPE, SR1116

Hög temperatur skyddskåpor

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: TPR Väri: Musta Sarjanumero: SR1026

Hög temeratur karosseripluggar

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Toimivat suojaavana esteenä estäen pölyä, likaa, kosteutta ja muita saasteita.
  • Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, teollisuuslaitteissa ja koneissa.
  • Se kestää lämpötiloja -40 C – 135 C välillä.
Materiaali: TPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1765

Hög temperatur flänsade kåpor

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: Silikoni Väri: Keltainen, Harmaa, Kirkas, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR5754

Joustavat päätysuojukset - haponkestävyys

Joustavat päätysuojat on valmistettu joustavasta materiaalista, joka pystyy venymään suurempiin halkaisijoihin tiiviin istuvuuden saavuttamiseksi. Ne suojaavat kierteisiä ja kierteettömiä päitä.

Suojuksessa on ripustusliuska, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää vaijerikoukkujen kanssa. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu matalan lämpötilan peitesovelluksiin.

Suojukset on valmistettu myös haponkestävästä materiaalista.

  • Voi venyä suurempiin halkaisijoihin tiiviimpää istuvuutta varten.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä kärkiä.
  • Sisältää ripustusliuskan käytettäväksi vaijerikoukkujen kanssa.
Materiaali: TPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1021

Kalvosuojatut läpiviennit - reikäkiinnitys

Ne sopivat kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti ja joustavuus ja ulkonäkö ovat tärkeitä. Helppo ja nopea asentaa ilman työkaluja. Pölytiivis ja helposti asennettava. Sopii kierteettömiin reikiin.

Kierretulpat tiivisteellä

Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.

Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.

Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Tarjoaa tiiviin istuvuuden estäen epäpuhtauksien pääsyn sisälle.
  • Helppo asentaa ja poistaa käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta.
  • Kestää lämpötiloja -30C:sta jopa +90C:een.
Materiaali: LDPE, PA6, PA;TPE Väri: Punainen, Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Laipalliset suojatulpat

Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.

Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.

Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

  • Rinnakkainen muotoilu takaa varman ja tiiviin istuvuuden, joka estää epäpuhtauksia, korroosiota ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Helppo asentaa ja poistaa: tarjoaa siistin ulkomuodon.
  • Soveltuvat lukuisiin eri käyttökohteisiin, kuten autoteollisuuteen, tuotantoon ja kaupalliselle alalle.
Materiaali: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinyyli Väri: Musta, Väritön, Punainen, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Laipattomat suojatulpat

Laipattomat tulpat on suunniteltu suojaamaan reikiä suojaamatta niitä ympäröiviä alueita. Kartiorenkaat ja ontto ydin mahdollistavat monen eri halkaisijan suojaamisen. Mallissa on vetokieleke asennuksen ja irrottamisen helpottamiseksi.


Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Letkun aluslevyn suojukset

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

  • Se estää vesi- ja likavuodot.
  • Se on helppo asentaa ja irrottaa.
  • Käytetään rakennus-, puutarha- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: TPE, LDPE Väri: Musta, Keltainen Sarjanumero: SR5758

Litteät aluslevyt - kumi

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Nastasuojukset

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.
  • Suunniteltu pienellä laipalla.
  • Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana.
Materiaali: LDPE, PE Väri: Väritön, Punainen Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Niittijalat

Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.

Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.

Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.

Sarjanumero: SR5796 ,SR5803, SR5806

Pikaliitossuojukset

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.

  • Suunniteltu pysymään kiinni letkussa.
  • Ne suojaavat lialta ja kosteudelta ja ovat korroosionkestäviä.
Materiaali: TPE Väri: Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1181

Push Fit ändkåpor

Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.

Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.

Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä.
  • Helppo asentaa ja irrottaa.
  • Toimii lämpötiloissa, jotka ovat vähintään -60 C ja enintään 135 C.
Materiaali: LDPE, TPE, Väri: Punainen, Sininen, Sarjanumero: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Pyöreät putkien sisäkkeet

Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:

  • Kevyet pyöreät sisäkkeet on helppo koota, ja niissä on korkealaatuinen viimeistely. Brittiläisen koon valikoimassa on sileä varsi, kun taas metrisessä valikoimassa varsi on rihlattu.
  • Putken päätysisäkkeet on valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä, ja ne on uritettu, joten ne istuvat tiiviisti ja suojaavat putken teräviltä reunoilta.
  • Vakiomuotoiset pyöreät sisäkkeet ovat uritettuja helppoa asennusta, varmaa istuvuutta ja terävien reunojen peittämistä varten.
  • Pyöreät kuperat sisäkkeet tarjoavat hienon viimeistelyn korkealaatuisille putkimaisille osille.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
  • Tarjoaa viimeistellyn ulkomuodon ja suojaa putkien, pylväiden tai pilarien päätä.
  • Painettavat sisäkkeet ovat joko rihlattuja maksimaalista otetta varten tai niiden varsi on sileä sujuvaa käyttöä varten.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten kalusteissa, rakennusalalla ja teollisuudessa.
Materiaali: LDPE, ABS, PE Väri: Musta, Harmaa, Valkoinen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTT, SR1565

Pyöreät päätysuojat - vakio

Vakiomalliset pyöreät päätysuojat ovat kierteettömiä, ja niitä on tarjolla useita kokoja. Ne sopivat erinomaisesti kierteisten ja kierteettömien putkien ja tankojen suojaksi. Tarjolla on vakiokokoisia, pitkiä ja lyhyitä suojia. Lyhyet suojat on tarkoitettu yleiskäyttöön, kun taas pitkät ovat syvempiä ja niissä on ohennettu reuna tiiviin istumisen takaamiseksi. Näiden pitempien suojien rakenne estää tahattoman irtoamisen. Kaikista malleista on saatavana laaja kokovalikoima.


Sarjanumero: SR5763

Pikatulpat

Hydrauliset pikapölytulpat ovat urospuolisia ja sopivat ISO A ja ISO B -sarjoihin. Ne on suunniteltu pysymään kiinni letkussa ja suojaavat erinomaisesti lialta, kosteudelta ja korroosiolta.


Sarjanumero: SR1182

Rasvanipan tulpat

Rasvanipan suojahatut on suunniteltu suojaamaan rasvanippoja pölyltä, kosteudelta, lialta ja muilta epäpuhtauksilta. Valikoimassamme on suojia, joisaa on liuskaa tai ilman liuskaa, mikä helpottaa niiden poistamista. Suojuksissa on valittavissa pyällettyjä tai ei-pyällettyjä päitä helppoa tarttumista varten. Näitä rasvanipan suojahattuja voidaan käyttää myös visuaalisena indikaattorina siitä, onko liitin voideltu.

Nämä ovat edullinen ratkaisu, joka on nopea ja helppo asentaa ja poistaa.

Käytetään nesteensiirtokohteissa, joissa on rasvanippoja.

  • Suunniteltu suojaamaan pölyltä, kosteudelta, lialta ja muilta epäpuhtauksilta.
  • Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
  • Soveltuu käytettäväksi koneissa, laitteistoissa, ajoneuvoissa tai missä tahansa käyttökohteissa, joissa käytetään rasvanippoja.
Materiaali: TPE, LDPE Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRPITPE, SRPI, SR1019

Runkotulpat

Runkotulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille. Ne kestävät -40 - +135 Celsius-asteen lämpötilaa.


Sarjanumero: SR1760, SR1851, SR1850, SR1765

Ruuvattavat pehmustejalat

Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.

Sarjanumero: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Sivuvetotulpat

Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.

Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.

Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.

  • Suojaa pölyltä, lialta, vaurioilta, kosteudelta, hapolta ja korroosiolta.
  • Kestää lämpötiloja -40 F... 275 F (-40 C... 135 C) välillä.
  • Kartiomaisen muodon ansiosta kappale sopii erilaisiin sisähalkaisijoihin.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Sininen, Keltainen, Väritön Sarjanumero: SR1110, SRSTCL2, SR1053

  • / 2