Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(11 categorie prodotti)
Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
Le protezioni per flange sono protezioni che coprono le flange dagli agenti inquinanti e dalla vernice. La forma conica assicura un'aderenza salda al collare del tubo. Compatibile con le flange DIN e ANSI.
Progettato per proteggere la faccia rialzata di una flangia da polvere, umidità, vernice e sabbiatura durante la produzione, la movimentazione e il trasporto. Garantisce una vestibilità perfetta per una protezione comoda dei componenti ed è facile da installare e rimuovere. La gamma comprende diverse misure nominali.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCXFRPCR
La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).
I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
Le protezioni a pressione per flange sono destinate a proteggere l'intera superficie delle flange dalla contaminazione, durante lo stoccaggio e il trasporto. Dispongono di alette flessibili che garantiscono un'aderenza perfetta al foro. Conforme alle specifiche ANSI B16.5 Classe 150, per flange da DIN2627 a 2638 e BS5504.
Le protezioni per flange con copertura totale della facciata hanno un design semplice a inserimento. Sono dotate di alette flessibili che garantiscono un inserimento preciso nel foro,. Non richiedono alcun elemento di fissaggio per il montaggio.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCXFPCR
Le protezioni adesive per flange con copertura totale della facciata sono caratterizzate da un design "stacca e attacca" per una facile applicazione. Si incollano in modo sicuro e non lasciano residui. Soddisfano i requisiti ANSI B1 e ASME B16.47. Sono previsti per 150 lb.
I tappi di fermo per la protezione delle flange fissano i dischi protettivi alle flange ai gruppi di flange dei tubi. Presentano un design a doppia funzione che combina protezione della flangia e capacità di ritenzione.I tappi per la protezione per flangia fissano i dischi di protezione (venduti separatamente) alla superficie della flangia.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare