Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(49 productgroepen)
Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794
Dit assortiment printplaatsteunen houdt het bord bij de rand vast, waardoor de vereiste tussenruimte wordt geminimaliseerd. Ze zijn verkrijgbaar met of zonder vergrendelingsneus voor extra houdkracht.
Deze reeks PCB-steunen heeft een holle bodembevestiging die extra stabiliteit toevoegt en de armatuur bedekt. Ze zijn verkrijgbaar in twee vergrendelingsstijlen: bajonet- of druppelvormig.
Onze klemmende printplaatafstandhouders met dubbele vergrendeling, vergrendelen aan beide uiteinden en bieden een snelle en gemakkelijke manier om twee PCB's of een enkele PCB aan een frame of een chassis te bevestigen. Ze zijn verkrijgbaar met alternatieve vergrendelingsopties aan beide uiteinden van het afstandshouder en zijn verkrijgbaar in verschillende lichaamstypes, evenals in talloze maten om aan uw projectvereisten te voldoen. Ze zijn geschikt voor een scala aan behoeften en toepassingen. Het assortiment is verkrijgbaar in nylon 6/6 (RMS-01) of vlamvertragend nylon 6/6 (RMS-19) met twee UL-certificeringsopties (UL94 V0 en UL94 V2).
Dit assortiment zekeringdeksels biedt de beste isolatie van gevoelige onderdelen van de circuitbeveiliging. De harde PVC-constructie beschermt kwetsbare glaszekeringen tegen schokken en helpt een robuustere oplossing te bieden.
Ons assortiment quick-fit zekeringdeksels biedt een eenvoudige oplossing voor de noodzakelijke isolatie van onderdelen van de circuitbeveiliging. De zachte PVC-constructie biedt flexibiliteit wanneer zekeringhouders niet kunnen worden gemonteerd.
Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.
Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Horizontale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Serie: SRRN
Deze afstandhouders met kraag bestaan uit twee onderdelen; de pen (CSP) en de houder (CSR). Ontworpen om de printplaat vast te houden. De combinatie van de bij elkaar horende onderdelen vormt een volkomen dichte nylon afstandhouder. Het gebruik van een bolle kopschroef wordt aanbevolen. Elke afstandhouder wordt gebruikt met een specifieke pin.
Bevestigingsvoeten worden gebruikt om printplaten op een chassis te bevestigen.
Kaart-ejectoren worden op printplaten aangebracht zodat deze eenvoudig uit een beperkte ruimte kunnen worden verwijderd. PCB handgrepen en ejectors voor printplaten worden direct op de plaat bevestigd, en bieden een greep zodat de technicus de plaat uit de behuizing kan trekken zonder de schakelingen aan te raken. Ejectors werken als een hefboom en gebruiken mechanische kracht tegen het rek met geleiders of een frame, om de plaat eruit te trekken. Ejectoren met hefboomfunctie voor eenvoudig insteken en verwijderen van printplaten
Serie: SRR1107
Wordt op een printplaat bevestigd zodat deze eenvoudig uit het chassis kan worden genomen en eenvoudig kan worden teruggeplaatst. Krom lipje voor grip van een vingertop. Klikt in twee gaten met een diameter van 0.125 mm in een 1/16" nominale plaat.
De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel.
Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van printplaten of PCB's. De aangedraaide schroef biedt een goede vergrendeling omdat de benen spreiden. Ze worden aanbevolen voor de bevestiging van zware printplaatonderdelen.
Deze afstandhouders kunnen goed met de hand bevestigd worden. De pijlpuntbevestigingen worden stevig op hun plaats gehouden door spanningsvleugels. Verkrijgbaar in verschillende stijlen voor verschillende gatformaten, plaatdiktes en materialen.
Serie: SR2706
Deze steunpijlers voor printplaten kunnen goed met de hand bevestigd worden. De pijlpuntbevestigingen worden stevig op hun plaats gehouden door spanningsvleugels. Verkrijgbaar in verschillende stijlen voor verschillende gatformaten, plaatdiktes en materialen
Randvergrendelingsdragers bieden stevig houvast aan de rand van de PCB, waardoor deze eenvoudig verwijderd kan worden. Steunen met schroefbevestiging zijn erg stevig en betrouwbaar. Deze worden bevestigd met een zelftappende schroef.
Serie: SR2758
Deze dragers worden vanaf de onderzijde van het chassis gemonteerd, waardoor er weinig uitsteekt naar buiten. Ze zijn te bevestigen in een .375 x .313 vierkant gat in het chassis om rotatie te voorkomen. Het zet de printplaat vast met een draagarm die ontkoppelbaar is.
Ze worden bevestigd met een #4 of M3 schroef. Het ontwerp maakt een compacte installatie mogelijk.
Deze afstandhouders klikken boven op elkaar vast, zodat een willekeurige hoeveelheid kan worden gestapeld. Artikel MB-1-156 sluit de bovenkant van de stapel af
Deze steunen worden in de onderste plaat vastgezet, door ze over een #8 of M4 schroef of draadeind te drukken. De tanden binnenin de afstandhouder grijpen in de draad. De bovenste bevestiging is een vergrendelende bajonetneus.
Montageblokken voor PCB's zijn een handig hulpmiddel voor het haaks monteren van PCB's en kleine printplaten in apparatuur. Deze blokken vormen een snelle en eenvoudige vervanging van aluminium beugels voor stevige montage.
Deze printplaat(PCB) afstandhouders zijn ontworpen om in een sleutelgat sleuf te worden bevestigd. Dit zorgt voor een gemakkelijke verwijdering indien nodig. Ze zijn verkrijgbaar met een bajonetneus of een tweedelige snap-in.
Deze afstandhouders hebben dennenboombevestigingen aan beide kanten voor een stevige vergrendeling. De montage van het blinde gat is flexibel en zal in ronde, getapte, geperforeerde of geboorde blinde gaten worden vergrendeld.
Deze innovatieve afstandhouders worden aan het paneel bevestigd door middel van de geïntegreerde snapnagel. Als de kop van de afstandhouder naar beneden wordt gedrukt, gaan de benen uit elkaar om hem te bevestigen. Ze zijn verkrijgbaar in 13 metrische afstandhouder-formaten gemaakt van UL94 V-2-nylon.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan