Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(64 Produse)
Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap buton cu acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Sunt fabricate din oțel inoxidabil care oferă o bună rezistență la coroziune și sunt ușor magnetice.
Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.
Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu.
Această gamă de șuruburi captive include șuruburi cu cap buton și acționare torx. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panourile cu găuri fără filet atunci când sunt utilizate împreună cu șaibe noastre captive filetate. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic, și puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit și altele fără. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale. Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat pentru un șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.
Șuruburile captive din această gamă au un cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.
Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Šesťhranné kľúče sú známe pod mnohými názvami vrátane inbusového kľúča, inbusového kľúča a L-kľúča. Jediným kľúčom je šesťhranná tyč tvaru L, hoci niektoré zložené súpravy majú rovné tyče s viacerými rozmermi, ktoré sú pripevnené k rukoväti a pripomínajú nôž s viacerými nástrojmi. Šesťhranné kľúče sa používajú na dotiahnutie a uvoľnenie svorníkov s vnútornou hlavou.
Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere. Flanșa de reținere este fixată pe panou prin prelevarea capului într-o gaură înfundată.
Șurubul captiv este apoi filetat prin flanșă și este reținut în panou.
Flanșele sunt fabricate fie din oțel inoxidabil, care are o bună rezistență la coroziune, fie din aluminiu, care are o conductivitate termică bună.
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Tieto plastové krídlové skrutky s okrúhlym gombíkom možno použiť ako palcovú skrutku alebo gombík. Uzávery sú k dispozícii na použitie s ľubovoľnou dĺžkou štandardných skrutiek s vnútorným šesťhranom a k dispozícii sú viaceré farby. Gombíky sa ľahko montujú zatlačením na skrutku s vnútorným šesťhranom, ktorú používateľ potrebuje.
Závesné doštičky vyrobené z prírodného HDPE sú ideálne pre aplikácie ako je odľahčenie napätia pre elektrické vedenie.
Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. Dodávajú sa v súpravách, ktoré obsahujú skrutky aj objímky. Vyrobené z HDPE.
Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o secțiune cu filet parțial simplu între cap și porțiunea filetată a șurubului. Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.
Reduc concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare. Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice. Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.
Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului. Forma hexagonală a capului permite aplicarea simplă a cuplului cu o cheie sau o priză, oferind o conexiune strânsă și solidă. Sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare, inclusiv auto, industrial, electronică și construcții.
Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din alamă sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.
Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de alamă aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Skrutky s ryhovanou hlavou sú jedným z najdôležitejších typov skrutiek používaných v rôznych priemyselných aplikáciách.
Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.
Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.
These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.
It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.
Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.
Konfirmáty sa používajú najmä na jednoduchú montáž a demontáž dosiek. Ideálne aplikácie zahŕňajú drevený nábytok a ploché zostavy. Sú vybavené šesťhrannou vložkou, ktorá je kompatibilná so šesťhranným kľúčom M3 alebo M4.
Skrutka má hlboko prerezaný závit, ktorý zaisťuje presné a tesné spojenia. Sortiment obsahuje varianty s veľkosťou závitu M5 a M7.
Spojovacie skrutky sa používajú so spojovacími maticami a valcovými maticami, ktoré je možné zakúpiť samostatne. Rozmer hlavy skrutky a matice je zhodný, čo zabezpečuje úhľadný design na obidvoch stranách zostavy.
Tieto skrutky sa najčastejšie používajú na svojpomocnú montáž a plochý nábytok. Montujú sa jednoducho a rýchlo pomocou imbusového kľúča M4 (nie je súčasťou dodávky).
Dodávané v rôznych dĺžkach.
Această gamă de șaibe captive include șaibe cu filet foarte puțin adânc pe diametrul interior. Aceasta înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.
Cum se instalează un ansamblu șurub și șaibă captive:
1) Așezați șurubul captiv în orificiul panoului.
2) Introduceți șaiba pe șurub, dincolo de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.
Șaibele sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Aceste șuruburi cu filet parțial cu cap cilindric, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial cu cap cilindric, sunt un tip de dispozitiv de fixare care constă dintr-un arbore cilindric cu un cap cilindric la un capăt și un filet parțial la celălalt. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, dar nu în condiții foarte grele.
Șuruburile cu filet parțial din această gamă au un cap cilindric ușor bombat și un rulment plat. Este potrivit pentru aplicații cu profil redus și are un aspect atractiv din punct de vedere estetic. Sunt ușor de instalat sau dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap crestat. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, dispozitive medicale, mașini și auto.
Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute adesea sub denumirea de bolțuri cu filet parțial, sunt un fel de dispozitiv de fixare cu cap cilindric și tijă filetată. Acestea au un filet parțial de la cap până la tijă, prelucrat la toleranță precisă. Șuruburile cu filet parțial sunt în mod obișnuit utilizate la conectarea a două componente, filetul parțial jucând rolul de suprafață portantă.
Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare.
În această gamă de șuruburi cu filet parțial produsele au un cap crestat, care le permite să fie antrenate cu o șurubelniță cu cap crestat. Sunt magnetice și au o excelentă rezistență la stres, deși se corodează ceva mai ușor decât șuruburile convenționale cu filet parțial. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini, auto și construcții.
Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu filet cilindric parțial, care separă capul șurubului de partea sa filetată. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
Șuruburile cu filet parțial sunt utile în situațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o acțiune de alunecare. Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune, dar nu pentru condiții dure.
În această gamă, șuruburile cu filet parțial au un cap cu priză hexagonală, care le permite să fie strânse sau slăbite cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală. De asemenea, au un cap care nu este neted, care ajută la prindere. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini și auto.
S ostrým hrotom, ktorý umožňuje skrutke narezať závit do panelu. Zrýchľuje čas a redukuje manuálnu prácu, potrebnú na upevnenie.
Na dotiahnutie sa používa inbusový kľúč.
Skrutky s valcovou hlavou s vnútornou drážkou Torx. Dodávajú sa v mnohých rozmeroch a sú vyrobené z materiálu PEEK.
Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.
Cod Serie: SR2012
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina