Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(27 Produse)
Štvrťotáčkové nity zapadnú do zásuviek a upevňujú sa otočením kolíka o 90 – proces známy ako „štvrťotáčkové otáčanie“. Upevňovací prvok poskytuje predvídateľnú prídržnú silu a ponúka zarážku v uzamknutej polohe, ktorá odoláva chybnému otvoreniu. Riešenie, ktoré je rýchle, ale bezpečné pri montáži. Sú to rýchloupevňovacie prvky pre trvalé riešenie montáže. Ideálna voľba, vhodné pre bezpečnostné panely a súčasti, ktoré sa musia rýchle vymeniť.
Inštalácia a demontáž: Použite plochý skrutkovač alebo mincu a otočte spoj o štvrť otáčky. Tým sa uvoľní spodný panel, zatiaľ čo upevňovací prvok zostane v odnímateľnom paneli. Prípadne zatlačte piest do priechodky pomocou kladiva, čím sa uzamknú dva panely dohromady.
Náš sortiment štvrťotáčkových nitov je dostupný v rôznych materiáloch: acetálový kopolymér, acetál RMS-14, polyoxymetylén (POM), nylon 6.6 a polyamid.
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Zatlačovacie nity pre sklopné nohy majú dizajn sklopných nôh, ktorý poskytuje bezpečné uchopenie pre celý rad aplikácií a materiálov.
Zatlačením čapu do tela nitu sa nohy roztiahnu smerom von, čo im umožní pevne uchopiť materiál v zostave. Nohy nitov sa roztiahnu na vzdialenosť 18,6 mm.
Toto roztiahnutie umožňuje nitu pokryť väčšiu plochu, ale v dôsledku toho má slabšiu pevnosť v ťahu. Preto sú tieto nity vhodnejšie pre tenšie aplikácie, ako sú kartónové krabice a iné porézne materiály. Po montáži nie je možné odstrániť nit z vonkajšej strany nitu.
Tento zatlačovací je typ spojovacieho prvku navrhnutý pre optimálnu montáž a demontáž pre celý rad aplikácií, najmä tie, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu, rýchlu montáž a odstránenie.
Tento nit tvaru „T“ má hlavu v tvare gombíka pre ľahší úchop a väčšie pohodlie operátora. Nit má jednoduchý dizajn „push-push“ a nevyžaduje žiadne inštalačné nástroje. Tento jednoduchý a efektívny dizajn „push-pull“ umožňuje zacvaknúť a vytiahnuť nit z aplikácie až 25-krát, vďaka čomu predstavuje vysoko ekonomické a opätovne použiteľné riešenie. Výrazne to urýchľuje montáž a demontáž.
Tieto zatlačovacie nity majú kolík pre jednoduchú inštaláciu tlakom prstov. Ide o univerzálny nit, ktorý možno namontovať do okrúhlych, štvorcových alebo obdĺžnikových otvorov. Pre zariadenia vyžadujúce zamedzenie otáčania použite štvorcový montážny otvor.
Nit má kolík a priechodku, pričom voliteľné príslušenstvo sa dodáva buď zmontované alebo predmontované. Tieto nity možno po inštalácii odstrániť pre väčšie pohodlie.
Nity s rozložením zaťaženia sú typ nitu, ktorý poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé riešenie upevnenia. Nity s rozložením zaťaženia sa inštalujú umiestnením tela nitu do otvoru v paneli a zatlačením vopred zmontovaného čapu nadol do zostavy. Nit sa v aplikácii roztiahne a poskytuje bezpečné a pevné uchytenie. Tieto nity poskytujú pevné spojenie pomocou upevnenia na slepej strane.
Náš sortiment ponúka výber materiálov: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Tento rad nitov ponúka dobrú elektrickú izoláciu a tiež odolnosť voči korózii.
Samostatne je možné zakúpiť nástroj na montáž nitov, ktorý ponúka rýchlejšie upevnenie týchto nitov s rozložením zaťaženia a predstavuje odporúčanú metódu aplikácie.
Nitul cu împingere are un cap teșit. Designul teșit facilitează asamblarea și îndepărtarea eficientă.
Nitul se instalează prin introducerea rapidă și ușoară în piesa de prelucrat. Apăsați în jos pe știftul care cuplează manșonul în formă de H. Odată ce știftul este introdus în manșon, picioarele acestuia se extind, blocând ferm ansamblul nitului în poziție. Odată ce ansamblul nitului este instalat, capul știftului iese din suprafața panoului, dar oferă totuși un aspect frumos curat și finisat.
Zatlačovacie nity sú rýchlym a jednoduchým riešením uchytenia, možno ich nainštalovať bez potreby akéhokoľvek náradia! Rýchle a úsporné, majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré sa rozširujú a pevne zaisťujú komponenty na svojom mieste.
Náš sortiment obsahuje rôzne možnosti z polyamidu, vrátane: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Montáž jednoduchým zatlačením pre čistý a hladký povrch. Tieto nity sa vyrábajú s triedou ohňovzdornosti, vrátane: UL94 V1 a UL94 V2 a odolávajú teplotám až 130 C (266 F).
K dispozícii sú tiež zatlačovacie nity z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) na zacvaknutie palcom alebo prirazením. Prvky na zacvaknutie palcom sú ideálne na rýchlu konštrukciu zobrazovacích jednotiek v maloobchodných výkladoch alebo aplikáciách podpory predaja. Prvky na prirazenie sú dvojdielne a ponúkajú bezpečný spôsob spojenia dvoch panelov dohromady.
Ponúkame tiež rad vysokoteplotných zatlačovacích nitov vyrobených z polysulfónu (PSU), čo je vysokovýkonný termoplast. Majú triedu ohňovzdornosti UL94 V1 a odolávajú teplotám do 155 C (311 F). Naša rozsiahla ponuka zatlačovacích nitov obsahuje aj nity z K-Resin a polypropylénu (PP).
Zapustené nity sa používajú do zapustených otvorov a pri iných aplikáciách, ktoré vyžadujú plochý povrch. Ich konštrukcia im umožňuje zapustiť sa do roviny s povrchom, takže hlava nitu po inštalácii nebude vyčnievať. Sú ideálne pre posuvné aplikácie.
Tieto nity majú konštrukciu odolnú voči neoprávnenej manipulácii a dokážu sa prispôsobiť zapustenému otvoru podľa DIN ISO 7721.
Spínacie zacvakávacie nity sa skladajú z čapu vyrobeného z polyamidu 6 a priechodky vyrobenej z polykarbonátu (PC). Spolu tvoria zostavu pre uvoľniteľný nit na spojenie a zaistenie panelov.
Inštalácia: priechodku jednoducho zasuňte do odnímateľného panela a potom do požadovaného piesta v priechodke. Panel a piest zapadnú dohromady po ich zatlačení do pevného panelu. Na jednoduché odstránenie voľného panela potiahnite piest.
Tieto praktické upevňovacie nity sú ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu. Ponúkame ich v prevedení s jednoduchým uchopením alebo s miniúchytom pre rôzne otvory a hrúbky panelov.
Spínacie zacvakávacie nity sú ideálne pre aplikácie, ako napr. elektrické zariadenia, kovové kryty, telekomunikačné zariadenia, spotrebiče a iné.
Plastové skrutkovacie nity sú rýchloupínacie spojovacie prvky vhodné pre bezpečnostné panely a komponenty, ktoré je potrebné rýchlo vymeniť. Možno ich ľahko nainštalovať, utiahnuť, uvoľniť a odstrániť pomocou krížového skrutkovača.
Náš sortiment zahŕňa niekoľko druhov materiálu vrátane nitov z polyamidu 6.6, ktoré majú krížovú drážku na jednoduchú montáž alebo demontáž. Vďaka dobrým elektroizolačným vlastnostiam sú ideálne na použitie v elektrických a elektronických zostavách. Sortiment nylonových nitov dopĺňajú varianty s vysokou pevnosťou vyrobené z polyamidu s tlmiacim účinkom, ktoré ponúkame s možnosťou výberu materiálu čapu. Acetálový čap je ideálny na použitie pre plné alebo duté materiály, vrátane dreva, betónu, kovu, plastu, dlaždíc alebo malty. Variant z pozinkovanej ocele poskytuje vynikajúcu tepelnú a elektrickú izoláciu, ako aj vysokú vytrhávaciu silu. K dispozícii sú aj varianty vyrobené z polyamidu PA6, ktoré sú vhodné pre väčšie priemery otvorov a ponúkajú vysokú retenčnú silu.
Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. Dodávajú sa v súpravách, ktoré obsahujú skrutky aj objímky. Vyrobené z HDPE.
Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Skrutky s podložkou a hlavou Torx sú vhodné strojové prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Inštalované s nástrojmi Torx.
Ručné skrutky majú polyamidovú plastovú hlavu s krídlom na lepšie uchytenie pri doťahovaní.
Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.
Cod Serie: SR1977
Nastavovacie skrutky sa používajú na zaistenie predmetov pôsobením tlaku alebo trenia s iným predmetom alebo proti nemu, ako napríklad na upevnenie remenice alebo ozubeného kolesa k hriadeľu.
Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a je k dispozícii v širokej škále veľkostí a dĺžok závitov a veľkostí drážok. Nastavovacie skrutky sú ideálne v prípade, keď by hlava skrutky nemala vyčnievať z obrobku.
Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. V tejto sekcii nájdete matice resp. objímky - diel s vnútorným závitom. Skrutky resp. časti s vonkajším závitom, sa predávajú samostatne.
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Skrutka s hríbovou hlavou má oblúkovú hlavu na dosiahnutie estetického vzhľadu
Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.
Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru
Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.
Cod Serie: SR1923
Skrutky so štvorcovou hlavou je možné použiť všade tam, kde nie je vhodné použiť skrutky s pologuľatou hlavou kvôli tvaru alebo nedostatku miesta.
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina