Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Guma Závit UNF

 (9 sady výrobkov)


Krytky na ochranu stĺpikov

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116

Maskovacie vyťahovacie zátky

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Maskovacie zátky s podložkou

Vysokoteplotné podložky sú určené na zakrytie povrchu okolo závitového alebo hladkého otvoru s integrovanou podložkou a zátkou, ktoré fungujú ako jeden kus. Ľahko sa inštalujú a odstraňujú; zabezpečujú tesné uchytenie a bezpečné utesnenie, aby sa zabránilo úniku alebo znečisteniu. Odoláva teplotám až do 250C.Majú zabudovanú podložku a zátku, ktoré umožňujú fungovať ako jeden celok.Odolávajú vysokým teplotám až do 250 stupňov Celzia.Využívajú sa na práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie, tesnenie, pri montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Tmavozelená, Žltá, Ružová, Purpurová, Červená Skupina SR: SR1065, SR1092, SR5753

Vysokoteplotné krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: Silikón Farba: Žltá, Šedá, Priehľadná, Ružová Skupina SR: SR5754

Vysokoteplotné kónické zátky

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vysokoteplotné ochranné krytky

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE - PIR Farba: Čierna Skupina SR: SR1026

Zátky so stredovým úchytom

Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.

Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Používa sa v rôznych aplikáciách.

  • Vďaka kónickému tvaru je zátka vhodná pre viacero vnútorných priemerov.
  • Stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie a nasadenie rukou a pomocou nástroja.
  • Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane elektrických káblov v strojoch, zariadeniach a ovládacích paneloch.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Žltá, Oranžová, Červená Skupina SR: SR1174, SR1068

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Maskovacie zátky sú určené na maskovanie dielov pri eloxovaní, tryskaní, práškovom lakovaní, elektrolytickom lakovaní, pokovovaní a bežnom lakovaní. K dispozícii sú rôzne materiály so širokou škálou výhod. Silikón je vysokokvalitná maskovacia látka, ktorá odoláva vysokým teplotám. EPDM je lacnejšia zmes, ktorá je menej odolná voči teplu.Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti. Materiál: EPDM, Silikón, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079