Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d | H | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9795 kr - 3,3106 kr | 265 I lager | 
2.579 in
 
65.5 mm
 | 
1.654 in
 
42.0 mm
 | 
5.098 in
 
129.5 mm
 | 
Lågdensitetspolyeten
 | 
1
 | ||
| 4,8751 kr - 4,8751 kr | 16 I lager | 
3.78 in
 
96.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
6.496 in
 
165.0 mm
 | 
Lågdensitetspolyeten
 | 
1
 | ||
| 6,1594 kr - 12,9348 kr | 44 I lager | 
4.37 in
 
111.0 mm
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
6.425 in
 
163.2 mm
 | 
Lågdensitetspolyeten
 | 
1
 | ||
| 4,7207 kr - 6,2988 kr | 7276 I lager | 
2.402 in
 
61.0 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | 
3.642 in
 
92.5 mm
 | 
Lågdensitetspolyeten
 | 
1
 | ||
| 2,3985 kr - 5,8816 kr | 3300 I lager | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Flexibel polyvinylklorid
 | 
2
 | ||
| 15,9427 kr - 16,8045 kr | 296 I lager | 
1.654 in
 
42.0 mm
 | 
1.654 in
 
42.0 mm
 | 
5.118 in
 
130.0 mm
 | 
Flexibel polyvinylklorid
 | 
2
 | ||
| 3,4758 kr - 3,4758 kr | 4365 I lager | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Flexibel polyvinylklorid
 | 
2
 | ||
| 6,2622 kr - 7,5361 kr | 800 I lager | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Flexibel polyvinylklorid
 | 
2
 | ||
| 23,8423 kr - 25,135 kr | 47 I lager | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
5.118 in
 
130.0 mm
 | 
Flexibel polyvinylklorid
 | 
2
 | ||
| 52,5681 kr - 55,297 kr | 152 I lager | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
5.512 in
 
140.0 mm
 | 
Flexibel polyvinylklorid
 | 
2
 | ||
| 34,7581 kr - 36,4817 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
5.512 in
 
140.0 mm
 | 
Flexibel polyvinylklorid
 | 
2
 | ||
| 3,605 kr - 3,7918 kr | 17915 I lager | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
Flexibel polyvinylklorid
 | 
2
 | ||
| 19,2462 kr - 41,6236 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
4.094 in
 
104.0 mm
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
6.496 in
 
165.0 mm
 | 
Lågdensitetspolyeten
 | 
1
 | ||
| 6,8798 kr - 8,0575 kr | 2600 I lager | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Flexibel polyvinylklorid
 | 
2
 | ||
| 3,6338 kr - 3,8061 kr | 17310 I lager | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
Flexibel polyvinylklorid
 | 
2
 | ||
| 4,0646 kr - 4,2945 kr | 2000 I lager | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
Flexibel polyvinylklorid
 | 
2
 | ||
| 26,4277 kr - 27,0022 kr | 178 I lager | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | 
5.118 in
 
130.0 mm
 | 
Flexibel polyvinylklorid
 | 
2
 | ||
| 3,2603 kr - 3,2603 kr | 2990 I lager | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Flexibel polyvinylklorid
 | 
2
 | ||
| 1,6775 kr - 4,283 kr | 31787 I lager | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Flexibel polyvinylklorid
 | 
2
 | ||
| 31,8855 kr - 32,3164 kr | 1944 I lager | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
5.512 in
 
140.0 mm
 | 
Flexibel polyvinylklorid
 | 
2
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta