Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d | H | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,605 kr - 3,605 kr | 2900 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 8,1293 kr - 8,2299 kr | 1250 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 31,8855 kr - 32,3164 kr | 1944 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 3,2603 kr - 3,2603 kr | 2990 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 1,6775 kr - 4,283 kr | 31787 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 5,5871 kr - 5,8744 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 22,406 kr - 22,6933 kr | 911 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 2,3698 kr - 5,7911 kr | 3878 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 3,605 kr - 3,7918 kr | 17915 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 3,6338 kr - 3,8061 kr | 17310 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 23,8423 kr - 25,135 kr | 47 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 6,8798 kr - 8,0575 kr | 2600 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 34,7581 kr - 36,4817 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 4,0646 kr - 4,2945 kr | 2000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 26,4277 kr - 27,0022 kr | 178 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 2,3985 kr - 5,8816 kr | 3300 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 19,2462 kr - 41,6236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 3,4758 kr - 3,4758 kr | 4365 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 6,2622 kr - 7,5361 kr | 800 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 52,5681 kr - 55,297 kr | 152 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta