För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(8 Produktserier)
Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Flänsmonterade draghandtag med gångjärn i metall är kraftiga, fjädrande handtag som ligger platt när de inte används. Handtaget är tillverkat av glasfylld nylon och den fjädrande utformningen gör att handtaget återgår till det platta läget automatiskt.
Horisontella insatser passar i ändarna på rektangulära rör och är idealiska för att fästa utjämningsfötter eller hjul. Fyra typer finns tillgängliga, alla med olika konfigurationer för sammanfogning. Typ 1 har en nivå och två riktningar, typ 2 innehåller en nivå, två riktningar och en övergänga, typ 3 har en nivå, två riktningar och en undergänga och typ 4 har en nivå, två riktningar och två gängor.Vi har rörinsatser med olika funktionalitet. Införda i rörens ände, idealiska för att fästa nivåfötter.
Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.
Serienummer: SR5795
Rektangulära gängade insatser är idealiska för användning med justerbara fötter, lutningsglidare och hjul. Finns som helmetallalternativ eller plastinsatser med metallmutter.Våra gängade insatser och glidfötter finns i flera varianter. Insatser placeras i håligheten i rörändar för att ge ett tilltalande och prydligt uttryck.
Rörkopplingar används för att sammanfoga flera rör med en enkel push-fit-installation. Har en säker och pålitlig led för ökad säkerhet och hållbarhet.Används för att sammanfoga flera rör.De har en gängad insats för att passa justerbara nivåfötter och fästen.Ger en säker och pålitlig fog. Material: PA, Nylon, Polyeten, PA6, HDPE Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747
Perfekt för stolar och andra möbler, rörfötter eller baser. När de är på plats, kan de höja applikationen till önskad höjd. De ger också extra stöd och stabilitet, extra grepp och bidrar till att skydda ytor från att skadas vid förflyttningar.
I vårt sortiment rörfötter finns rörfötter för möbler, rörfötter som sätts på rörets undersida, rörfötter som fungerar som möbelbuffertar, dubbla rörfötter som kan foga samman rör och andra modeller som passar en lång rad användningsområden.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta