Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Metall Bygelhandtag Trycklås

 (14 Produktserier)


Draghandtag - Bågformiga, metall

Våra bågformiga draghandtag är platta på ena sidan, utmärkt när två handtag behövs för två intilliggande dörrblad. Finns för montering på framsidan eller baksidan och i olika ytbehandlingar för att passa utseendemässigt.

Draghandtag - Genomgående hål, enkelsidiga

Försänkta draghandtag monteras infällt i dörrar och paneler. De kan snäppas fast i panelen, de kan också svetsas eller skruvas på plats. Infällda handtag av plast är vanligast, men vi har också modeller av rostfritt stål och aluminium.

Draghandtag - Genomgående hål, vinklad, rätvinklig

Montage med draghandtag med genomgående hål och vinklad båge av hög kvalitet har solida skänklar tillverkade av precisionsgjutet rostfritt stål 316 och är elektropolerade för en matt, ljus yta. Skänklarna har två O-ringar som håller och tätar rören i räta vinklar.

Draghandtag - Metall/Hane, rätvinklad

Draghandtag i metall - Hane, rätvinklad

Draghandtag - Metall/Hona, rätvinklad

Rätvinklade draghandtag i metall av hontyp är rundade med en skuldra och två gängade fästhål. Utformningen i ett stycke är stark och hållbar för ett bakmonterat handtag av hög kvalitet och ett snyggt utseende.

Serienummer: SR5112

Draghandtag - Metall/hona, vinklad, rätvinklad

Draghandtagen i den här serien är helt av metall. Den rätvinklade formen har rundade hörn och hongängade monteringshål. De är tillverkade i ett stycke och släta, starka och hållbara. De här handtagen utgör en produkt med yta av hög kvalitet och kan monteras såväl på baksidan som på operatörens sida.

Handtagen har en tilltalande U-form, och ser nätta och prydliga ut. De kan användas för många olika tillämpningar, exempelvis maskinhuvar, lagringsenheter och åtkomstpaneler.

Varje handtag levereras med skivor, ringar, skruvar och brickor – i förekommande fall.

  • Färg: Natur

Draghandtag - Rörformiga bygelhandtag

Våra rörformiga bygelhandtag används för att dra tunga dörrar eller lyfta stora skåpluckor. Finns med rak eller vinklad profil, utmärkt för dubbeldörrar. Kan monteras framifrån eller bakifrån. Ett urval olika material och ytbeläggningar finns för att passa olika miljöer och ser tilltalande ut.

Serienummer: SR5534

Draghandtag - U-formade, metall

Våra U-formade draghandtag av metall är tillverkade av runda, kvadratiska eller ovala rör om en mer ergonomisk form behövs. I sortimentet finns olika material och ytbehandlingar för att passa i olika miljöer och se tilltalande ut. Olika vinkling för olika dragvinklar. Kan monteras på framsidan eller baksidan.

Extremt tunt, skruvfäste

Extremt tunna magnetlås som skruvas på plats är perfekta för mycket trånga ytor. De är tillverkade av nickelpläterat stål med en stark neodymmagnet.

Fjädrande glidreglar

Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.

Serienummer: SR5471

Infällda grepphandtag - skruvmontering

Infällda skruvmonterade handtag för infälld montering i en dörr eller panel utan monteringsnitar. Det infällda montaget är perfekt för områden där ett utstickande handtag skulle förhindra funktion, eller i begränsade utrymmen.

Magnetlås med skruvfäste - Metallhölje

Magnetlås som skruvas fast monteras på ytan och används ofta för kraftigare tillämpningar än snäppversionen. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.

Serienummer: SR5428

Trycklås - Ersättningsnycklar

Ersättningsnycklar för trycklås är exakta, korrekta kopior av den ursprungliga runda nyckeln för lås som man ofta hittar på skjutglasdörrar och montrar i glas.

Trycklås med mutterfäste

Dessa lås monteras med mutter.Trycklåsen passar för skjutdörrar, displayskåp, vitrinskåp och säkerhetsgaller. Cylindermekanismen är praktisk: ”tryck för att låsa, använd nyckeln för att öppna”. Ett urval likalåsande och olikalåsande nycklar för varierande säkerhetssäkerhetsnivå.