Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Ställskruvar Trycklås

 (16 Produktserier)


Extremt tunt, skruvfäste

Extremt tunna magnetlås som skruvas på plats är perfekta för mycket trånga ytor. De är tillverkade av nickelpläterat stål med en stark neodymmagnet.

Fjädrande dörregel för kläpp

En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.

Serienummer: SR5074

Fjädrande glidreglar

Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.

Serienummer: SR5471

Låsbleck

Vårt sortiment av låsbleck är perfekta för de lås som inte levereras med låsbleck som standard, eller när extra låsbleck krävs

Magnetlås - Försänkt

Vårt sortiment av nedsänkta magnetlås är perfekt för användning där en infälld finish krävs - de ser inte bara bra ut, utan ger funktionsfördelar som enkel montering och extra säkerhet.

Magnetlås med skruvfäste - Metallhölje

Magnetlås som skruvas fast monteras på ytan och används ofta för kraftigare tillämpningar än snäppversionen. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.

Serienummer: SR5428

Magnetlås med skruvfäste - Plasthölje

Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.

Magnetlås med snäppfäste

Magnetlås - Infällda i karmen för att ligga i nivå med ytan. I sortimentet finns ett alternativ som snabbt snäpps på plats och ett som skruvas fast för stabilare fasthållning. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.

Serienummer: SR5427

Magnetlås, tryck för att stänga/öppna

Vårt sortiment av magnetlås har estetiska och konstruktionsmässiga fördelar och är perfekt för tillämpningar där knoppar och handtag inte är lämpliga. Finns ytmonterade eller för nedsänkt montage i ett antal olika stilar.

Ställskruvar - Peek, insex

PEEK ställskruvar, med socket-typ drivning, är högpresterande fästelement.Utformad för att säkert hålla komponenter på plats genom att applicera tryck via en gängad drivning.

PEEK (polyetereterketon) erbjuder exceptionell styrka, värmebeständighet (upp till 260 C) och kemikaliebeständighet. Detta gör det idealiskt för högpresterande applikationer. Det har även låga avgasningsegenskaper och motståndskraft mot slitage, vilket säkerställer hållbarhet även under svåra förhållanden.

PEEK ställskruvar används ofta inom flera sektorer, inklusive medicinsk och halvledarteknik. De är användbara för medicinsk utrustning, föremål för sterilisationsoperationer, eftersom de är kemikalie- och strålningsbeständiga. Inom halvledarbranschen arbetar de pålitligt i högtemperatur- och korrosiva miljöer, vilket gör dem idealiska för precisionsutrustning såsom wafershanteringssystem och vakuumkammare. Material: PEEK Färg: Beige Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0Serienummer: SRP0507

Ställskruvar - Plast med spår

Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.

Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.

  • Korrosionsbeständiga och motstår de flesta kemikalier
  • Använd standard DIN 551 endast för vägledning
  • Måttoleranser enligt NFE 25-125, DIN 912
  • Flambeständighet: UL94 V2.


Serienummer: SR1957

Ställskruvar - Plast, insex

Insexställskruvar kan dras åt och lossas med en insexnyckel.

Ställskruvar - insexhuvud i metall med kupad punkt

Stålskruvar är tillverkade av värmebehandlad stållegering. Rostfria skruvar är inte värmebehandlade.

Tryckknappslås med nyckel och stängning

Tryckknappslås öppnas med tryckknapp och stängs genom att slås igen. De installeras enkelt med ett enda hål och passar olika paneltjocklekar. Finns för olika utskärningar och i olika material och låssäkerhet med nyckel eller utan nyckel.

Trycklås - Ersättningsnycklar

Ersättningsnycklar för trycklås är exakta, korrekta kopior av den ursprungliga runda nyckeln för lås som man ofta hittar på skjutglasdörrar och montrar i glas.

Trycklås med mutterfäste

Dessa lås monteras med mutter.Trycklåsen passar för skjutdörrar, displayskåp, vitrinskåp och säkerhetsgaller. Cylindermekanismen är praktisk: ”tryck för att låsa, använd nyckeln för att öppna”. Ett urval likalåsande och olikalåsande nycklar för varierande säkerhetssäkerhetsnivå.