Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standart Açık Burçlar pratik itme tasarımıyla yaygın pano kalınlıklarına kolayca oturur. Bölünmüş tasarımı sayesinde zaten bir demet içeren deliklere takılabilir.
Telleri, kabloları ve boruları sac levhalardaki düzensiz, açık ve keskin kenarlardan korumak için tasarlanmıştır. Kurulum için alet gerektirmez; parmak ucuyla yerine oturur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Asgari Pano Kalınlığı | Azami Kablo Demeti Çapı | Montaj Deliği Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,0399 TL - 11,0399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
11,6707 TL - 11,6707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
||
9,6625 TL - 9,6625 TL | 49519 Stokta |
|
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
||
9,0632 TL - 9,0632 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
9,5784 TL - 9,5784 TL | 5430 Stokta |
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
|
||
6,3295 TL - 6,3295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | 9002 Stokta |
|
0.681 in
17.3 mm
|
|
|
||
6,5427 TL - 8,0776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
7,812 TL - 7,812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
8,9685 TL - 8,9685 TL | 3187 Stokta |
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|
||
8,9685 TL - 8,9685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
12,7331 TL - 12,7331 TL | 2748 Stokta |
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
6,8211 TL - 6,8211 TL | 14275 Stokta |
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
|
||
6,34 TL - 6,34 TL | 16080 Stokta |
|
0.803 in
20.4 mm
|
|
|
||
7,5155 TL - 7,5155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
6,7185 TL - 6,7185 TL | 920 Stokta |
|
0.902 in
22.9 mm
|
|
|
||
7,3493 TL - 7,3493 TL | 323 Stokta |
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
||
6,6594 TL - 8,2215 TL | 4953 Stokta |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
||
9,589 TL - 9,589 TL | 469620 Stokta |
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
8,7453 TL - 8,7453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.169 in
29.7 mm
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin